Elementnr. 2092-3352
1-leder THT hunnsokkel; vinklet; Trykknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Stiftavstand 7,5 mm; 2-polet; 1.4 mm Ø loddestift; Gripeplate; 2,50 mm²; lysegrå
Dimensions in mm
L = (polnr.- 1) x stiftavstand + 5 mm A = 3,6 mm THT loddestift A = 2,4 mm THR loddestift
L = (polnr.- 1) x stiftavstand + 5 mm A = 3,6 mm THT loddestift A = 2,4 mm THR loddestift