MCS MIDI
Elementnr. 721-835/001-040
THT hannsokkel; 1.0 x 1.0 mm loddestift; vinklet; 100% beskyttet mot feilkobling; Foregående jordkontakt; Stiftavstand 7,5 mm; 5-polet; lysegrå
Foregående PE-kontaktposisjon
Dimensions in mm
L1 = (polnr.- 1) x stiftavstand + 8,2 mm L2 = L1 + 5 mm L3 = L2 + 7,4 mm
L1 = (polnr.- 1) x stiftavstand + 8,2 mm L2 = L1 + 5 mm L3 = L2 + 7,4 mm