WAGOs nye PFC200-kontroller med PROFIBUS DP Master oppretter gateway-er mellom PROFIBUS DP-slaver og fjernstyringsprotokoller ved å støtte IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850 / 61400-25 og DNP3-fjernstyringsprotokoller. Den nye PFC200-varianten gir flere nettverksfunksjoner til applikasjoner for strøm-, vann- og gassnettet. Denne utvidede temperaturversjonen støtter også driftstemperaturer mellom -20 og +60 °C for å imøtekomme alle strenge krav til fjernstyringsteknologi.
Nyheter
Ny fjernstyrt variant av WAGO PFC200-kontrolleren med PROFIBUS DP Master
Kontakt oss gjerne
Kundeservice
Mandag til fredag 08.00-16.00
Din kontaktperson hos WAGO
Tilleggstjenester