Nyheter

PoE+-switcher: Massevis av kraft på informasjonsmotorveien

I automasjonsnettverk – og særlig de mest kompliserte – vil enhver kabel som kan droppes redusere bryet med tilkobling og spare plass og materialkostnader. Det er nettopp dette WAGOs nye Power-over-Ethernet-switcher kan gjøre for nettverk, uansett hvor store eller små.

Strømforsyning og dataoverføring via ETHERNET-kabel: Power-over-Ethernet (PoE+) eliminerer den separate strømforsyningen for enheter koblet til svitsjene via IP-nettverket. Fordelene er åpenbare: kabling går vesentlig raskere, og du sparer mer plass. Dessuten trengs det ingen separate strømforsyningsenheter, noe som reduserer kostnadene ytterligere. For å passe til en rekke ulike bruksområder, har WAGO utviklet tre varianter som alle har ringredundans for å sikre pålitelig kommunikasjon – selv ved brudd på en linje.

Sikker kommunikasjon

WAGOs 5- og 8-ports svitsjer gir 1 Gbit med pålitelig dataoverføring – selv i et utvidet temperaturområde fra −40 til +70 °C. Svitsjene gir intelligent og energisparende drift. I dette tilfellet betyr "effektivt Ethernet" kontinuerlig tilpasning og optimalisering av ytelse basert på det gjeldende datavolumet. WAGOs svitsjer er beregnet på sanntids Ethernet-systemer som for øyeblikket brukes i generell automasjonsteknologi, og overholder kravene i PROFINET-konformitetsklasse A (IEEE 802.1p).

Oversikt:

  • Ringredundans garanterer pålitelig kommunikasjon, selv ved brudd på linjen.

  • Mindre kabling sparer tid, plass og penger.

  • Utvidet temperaturområde fra −40 til +70 °C gir svært god pålitelighet, selv under ekstreme forhold.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester