Nyheter

Høy grad av ventilkompatibilitet: WAGOs proporsjonalventilmodul (750-632)

Kontroller enkelt- og dobbeltspole hydrauliske eller pneumatiske proporsjonale ventiler

WAGOs kompakte modul forbinder følgende ventiler ved de to 24 V-utgangene: to enkeltspoleventiler med maks. 1,6 A eller en enkelt-/dobbeltspoleventil med 2 A. Med utgangspunkt i prisgunstighet, kobler modulen raskt til 2-, 3- eller 4-trådsventiler for større installasjonsfleksibilitet. Tilleggsverdi er gitt av en manuell overstyringsfunksjon i tilfelle feil, samt konfigurerbare inngangsfunksjoner for både endestopp- og terskelverdibrytere.

Modulens forskjellige konfigurasjonsalternativer tillater at ulike typer ventiler kan tilkobles uten å påvirke kontrollerapplikasjonen.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester