Nyheter

Spar plass: 4-kanals releutgangsmodul

WAGOs nye 750-515 I/O-modul har et overbevisende doblet antall kanaler, høyere utgangsstrøm og smalere installasjonsbredde.

Med denne 4-kanals releutgangsmodulen utvider WAGO den omfattende porteføljen sin med en digital utgangsmodul med fire potensialfrie kontaktreleer. For bruk med fire kanaler kan kanalene håndtere maks 2 A bryterstrøm, mens de ved bruk av 1 kanal går opptil 5 A. Med en maks bryterstrøm på 250 VAC/30 VDC er de klare for universell bruk – for eksempel innen industri, skipsbygging og bygg- og anleggsbransjen, i tillegg til innen prosess- og energiteknologi. Bryterspenninger på opptil 110 VDC er også mulig ved redusert bryterstrøm.