Bild-01_2000x1125_Stage

WAGO smartDATA

Data, programvareverktøy og grensesnitt

Data, programvareverktøy og grensesnitt

Med smartDATA tilbyr WAGO kundene den kontinuerlige dataflyten, programvareverktøyene og grensesnittene de trenger til prosessene sine. Disse prosessene inkluderer elektrisk og mekanisk planlegging samt bestilling og produksjon av konfigurerte eller individuelle produkter.

Ingeniørprosesser

Fra planlegging til levering – WAGO tilbyr digitale løsninger som strømlinjeformer ingeniørprosessene dine:

smartdesigner-cae_2000x1125px.jpg

1) Planlegging

Planlegge dine prosjekter via CAE-programvare eller WAGO CODESYS. Dataene dine importeres direkte inn i den nettbaserte produktkonfiguratoren smartDESIGNER.

smartdesigner_2000x1125px.jpg

2) Prosjektering

Produktkonfiguratoren smartDESIGNER muliggjør ekte 3D-konfigurering av WAGOs elektriske koblings- og automasjonskomponenter, inkludert TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer, WAGO-I/O-SYSTEM 750 og SPEEDWAY 767. I tillegg til ferdigmonterte produkter, vil du motta alle relevante produkt- og prosessdata for dokumentasjon.

smartdata_konstruktion_cad_2000x2000_4.jpg

3) Utforming

En omfattende produktportefølje med inviduelle WAGO-artikler kan lastes ned på wago.partcommunity.com. CAD-produktdata kan raskt og enkelt overføres til kundenes designer herfra. Enten det gjelder 2D- eller 3D-data i et nøytralt CAD-format eller i formatet fra brukerens CAD-system, leverer nettportalen data som oppfyller disse kravene. I tillegg til geometridata overføres også tekniske data og data om kommersielle varer til CAD-målsystemene eller PLM/ERP-programvaren.

smartdata_bestellen_2000x1125.jpg

4) Bestilling

Bestill konfigurerte produkter for å minimere lagrings- og monteringskostnadene dine sammenliknet med dersom du spesifiserer individuelle komponenter. En ende-til-ende-prosesskjede reduserer gjennomløpstidene og øker kvalitetsstandardene for individuelle prosjekter.

smartdata_artikelanlage_2000x1125.jpg

5) Produksjon av varen

For automatisk produksjon av varen sender smartDESIGNER data til administrasjonssystemet for produktlevetid. Dette legger til relevant informasjon om det konfigurerte produktet – for eksempel ETIM- og eCl@ss-klassifiseringsdata samt informasjon om type forpakning og enhet. Bestillingen behandles videre av ERP-systemet (Enterprise Resource Planning).

smartdata_fertigung_lieferung_2000x2000_1.jpg

6) Produksjon og levering

Produksjonen hos WAGO er fullstendig programvarebasert og åpen fra start til slutt for enhver ansatt som trenger tilgang til bestillings- og produksjonsprosessen. Montering og produksjon av ekte komponenter eller komponentgrupper basert på virtuelle maler reduserer gjennomløpstidene og sikrer at leveringen skjer i tide.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Mer informasjon:

Tilleggstjenester