MM-388156_3d_group_picture_01_04_Messumformer_und_Trennverstaerker_2000x2000_2.jpg

Signalbehandlere og isolasjonsforsterkere

Isoler, forsterk, filtrer og konverter: signalbehandlere og isolasjonsforsterkere fra

JUMPFLEX

®

-familien kan håndtere en rekke funksjoner innenfor en rekke bruksområder og gi sikker og feilfri signaloverføring – takket være et bredt spekter av godkjenninger for bruksområder over hele verden. Vi fokuserer på brukervennlighet og absolutt pålitelighet.

WAGOs signalbehandlere og isolasjonsforsterkere holder en enhetlig profil i skap. Dette legger til rette for enkel behandling av forsyningsspenningen for å eliminere den tidkrevende koblingen av enkelte komponenter.

Fordeler:

  • Kalibrert veksling mellom måleområder for å sikre samme presisjon til enhver tid

  • Simulering av inn-/utgangsrespons (2857-serien)

  • Kan brukes under ekstreme miljømessige forgold (−40 … +70 °C)

  • Sikker isolasjon iht. DIN EN 61010-1

  • Intuitiv konfigurasjon via programvare, app, display, DIP-bryter eller skyve-/glidebryter

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Alle produkter

Sjekk alle signalbehandlerne og isolasjonsforsterkerne våre.

Finn ut mer

Video: Signalbehandlere og isolasjonsforsterkere

Sjekk de omfattende funksjonene til JUMPFLEX®-signalbehandlere og isolasjonsforsterkere, som forenkler daglige jobber med strømlinjeformet igangkjøring og drift.

download_2000x1500.jpg

Brosjyre

Signalbehandlere og isolasjonsforsterkere

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester