Nyheter

Maksimal sikkerhet ved maksimal hastighet: EPSITRON® enkelkanal-elektroniske automatsikringer (ECB-er)

WAGOs nye EPSITRON®-serie av enkelkanal ECB-er beskytter systemene dine mot overstrøm og kortslutning. Sekundær side-sikringen vil utløse selv ved lav overstrøm som faller innenfor EN 60204-betingelser, og muliggjør dermed en kostnadseffektiv grunnleggende nettverksenhet. Utløsing skjer etter bare 4 ms ved hard kortslutning.

Dine fordeler:

  • 24 VDC / in i fem versjoner for merkestrøm på: 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)

  • Med enheter fargekodet i forhold til merkestrøm

  • Et ekstremt slankt design

  • Tilkoblingskapasitet: > 50000 μF

  • Bredt omgivelsestemperaturområde: -25 … +70°C (-13 … +158°F)

  • Tilbakestilling, på/av-bryting direkte på modulen eller eksternt via digitalt inngangssignal

  • Utløst signalutgang kan også kombineres som et gruppesignal for opptil 30 enheter

  • Godkjenninger: CE, UL 61010, UL 2367

I tillegg er disse nye modulene bare 6 mm (0,236 tommer) brede, noe som gjør dem til de smaleste ECB-ene tilgjengelig. De er omtrent 66% mindre enn miniatyrbrytere for å spare enda mer plass, spesielt når de brukes i kontrollskap.

Denne ytelsen sikrer at systemet starter opp jevnt, selv under høy belastning. WAGOs ECB-er muliggjør at høykapasitetsbelastninger på over 50000 mikrofarader kan slås på, uten å kreve ytterligere tiltak eller endre merkestrøm, noe som bidrar til å redusere falsk utløsning på grunn av innstrømmingsstrømmer.

Bredt, fleksibelt utvalg av applikasjoner

Disse ECB-ene kan brukes i et bredt spekter av applikasjoner og er ideelle for sekundær sidesikring med lange linjer eller små kabeltverrsnitt hvor miniatyrbrytere og smeltesikringer ikke kan utløses. Takket være deres digitale inngang kan WAGOs ECB-er også brukes som elektroniske reléer for å slå laster av og på eksternt. Maskin- og utstyrsleverandører benytter ofte ECB-er til å pålitelig nøytralisere en jordfeil i kontrollkretsen innen en definert tidsperiode i henhold til EN 60204. ECB-er blir ofte valgt over sikkerhetssikringer for beskyttelse av utstyr på grunn av deres høye nøyaktighet.

Videre kan ECB-er på en pålitelig og fleksibel måte brukes i omgivelsestemperaturer fra -25 °C til +70 °C - selv under ekstreme forhold.

WAGOs nye ECB-er er modulære og muliggjør sammenkobling med direkte inngangsspenning med minimal kobling, samtidig som inngangsspenningskoblingen til JUMPFLEX® 857- og 2857-serieenhetene forenkles. Signalinnganger og -utganger kan også kombineres til summesignaler ved å bruke trådbroer.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester