Nyheter

Fire og åtte-kanals ECB-er

To nye elektroniske sikringer (ECB-er) med IO-Link: WAGOs svært kommunikative fire- og åtte-kanals EPSITRON®-moduler gir maksimal sikkerhet i et minimalt fotavtrykk.

EPSITRON® ECB-er i WAGO 787-serie strømforsyningssystemet spesialiserer seg på pålitelig og presis beskyttelse av applikasjoner med 24 VDC strømforsyninger. Det siste i WAGOs omfattende portefølje av ECB-er, disse nye fire- og åttekanals-modellene har IO-Link integrasjon for rask, pålitelig kommunikasjon.

Nøyaktig, kompakt og kan tilpasses

WAGOs nye fire- og åtte-kanals ECB-er blir pålitelig utløst i henhold til EN 60204-1 under ugunstige forhold. Enhetene er vesentlig smalere enn tilsvarende konvensjonelle sikringer - et stort pluss for kompakte installasjoner, spesielt de i trange kontrollskap. Muligheten til å angi nominelle strømmer individuelt etter kanal og avlese individuelle gjeldende strømverdier gjør det mulig med tilpasset strømovervåking. Videre reduserer den høye innkoblingskapasiteten risikoen for falsk utløsning på grunn av høy startstrøm. Med IO-Link ombord, blir WAGOs nye ECB-er en del av kommunikasjonsforbindelsen til styringsnivået - med alle fordelene som fjernstyringsteknologi tilbyr.

Oversikt:

  • Feltbusskommunikasjon med IO-Link for statusovervåking

  • Alternativ for ekstern parameterinnstilling

  • Smal design for kompakt installasjon

  • Fire- og åtte-kanals versjon for 24 VDC spenning

  • Nominelle strømmer kan angis individuelt etter kanal

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester