Nyheter

Brukervennlig konfigurasjon: JUMPFLEX®-serien av signalbehandlere

Innenfor en 6 mm bred hus setter JUMPFLEX® 857-serien nye standarder for signalbehandlere: Modulene har mange tekniske høydepunkter og har en felles profil, slik at de samme fleksible push-in-laskene kan brukes over hele JUMPFLEX®-linjen. Med sine nye JUMPFLEX®-signalbehandlere fortsetter WAGO å utvide sin eksisterende JUMPFLEX®-portefølje, og tilbyr dermed sine kunder de beste løsningene fra en enkel kilde.

Oversikt over dine fordeler:

  • Flere brukervennlige konfigurasjonsalternativer

  • Et utvidet omgivelsesdriftstemperaturområde mellom -40 og + 70 °C

  • Sikker 3-veis isolasjon med 3 kV testspenning per EN 61010-1

  • Innkapslet i en 6 mm (0,24 tommer) bred pakke

  • Merking med WMB- og TOPJOB® S-merkestrimler

De nye, kompakte 857-serie JUMPFLEX®-signalbehandlere er brukervennlige og enkle å konfigurere ved hjelp av DIP-svitsjer eller grensesnittkonfigurasjonsprogramvare. De har også sikker 3-veis isolasjon med 3 kV testspenning og et bredt omgivelsestemperaturområde fra -40 til +70 °C. Dessuten kan de lett merkes med WMB- og TOPJOB® S-merkestrimler for å organisere og merke alle kontrollskap-komponenter.

Oversikt over WAGOs nye JUMPFLEX®-signalbehandlere

Signalsplitter, 857-424

  • Variabel signalsplitting takket være to konfigurerbare strøm-/spenningsutganger

  • Optimal filtrering av forstyrrelsesvariabler takket være byttbar terskelfrekvens

  • Tilbyr en høy grad av sikkerhet

  • Mindre ledninger via sammenkobling av forsyningsspenning

Spenningssignalbehandler, 857-560

  • Registrerer DC- og AC-spenning opptil 300 V AC/DC

  • Målemetode kan byttes mellom effektiv verdi (RMS) eller aritmetisk middelverdimåling

  • Digital signalutgang (DO) reagerer på fritt konfigurerbare måleområdegrenser

  • Forsyningsspenning med mulighet for sammenkobling

Effektsignalbehandler, 857-569

  • Parallelstrøm og spenningsmåling, konvertering til strøm og utgang som analog standardsignal

  • Ytelsesanalyse for én fase

  • Målerverdibehandlingen kan byttes mellom RMS-verdien eller den aritmetiske middelverdien og mellom den effektive, tilsynelatende eller reaktive effekten og fasevinkelen.

  • Digital signalutgang (DO)

Sløyfedrevet RTD-temperatursignalbehandler, 857-815

  • Registrerer Pt-sensorer og motstander opptil 4,5 kOhm

  • Konverterer temperatursignalet til et analogt signal

  • Indikerer feil via trådbrudd-/kortslutningssensordeteksjon

  • Forsyning via utgangssløyfe - ingen ekstra forsyningsspenning nødvendig

  • 2-, 3- og 4-tråds koblingsteknologi

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester