Den nye, justerbare EPSITRON® ECB-en (787-2861/0108-0020) er optimalt egnet for sekundær sikring med sitt brede spekter av funksjoner. Den utløser til og med en lav overspenningsstrøm, noe som gjør det mulig å bruke en kostnadseffektiv grunnleggende nettverksenhet - utløsing skjer etter bare 4 ms ved hard kortslutning. Modulens høye påkoblingskapasitet sikrer også jevn oppstart av store kapasitive belastninger.
Dine fordeler:
Justerbar digital signalutgang med 7 forskjellige innstillingsalternativer
Bare 6 mm bred
24 VDC/justerbar nominell strøm fra 1 til 8 A i 1 A-trinn
Innkoblingskapasitet: > 50 000 μF
Bredt omgivelsestemperaturområde: -25 … +70 °C (-13 … +158°F)