Nyheter

Energimåling direkte ved innmatingen: strømtransformator med et spenningsuttak

En strømtransformator med spenningsuttak (855-501/150-000) er nå også tilgjengelig for WAGOs 285-150 sterkstrøms gjennomgående rekkeklemme, noe som forenkler energimåling i trange plasser.

Måling av forbruksverdier for elektrisk energi direkte ved tilførselen til et kontrollskap har aldri vært så enkelt: WAGOs 285-150 sterkstrøms gjennomgående rekkeklemme for 50 mm2 (1/0 AWG) ledertverrsnitt kan nå ettermonteres med en ny strømtransformator med spenningsuttak.

Plassbesparende løsning

Som WAGOs sterkstrøms gjennomgående rekkeklemme, krever denne kombinasjonen av strømtransformator og spenningsuttak i en bredde på bare 20 mm nesten ingen ekstra plass i kontrollskapet. Kobling av transformatoren direkte inn i lasksporet på denne rekkeklemmen gjør montering både rask og enkel. Strømtransformatoren har et overføringsforhold på 150 A / 1 A og oppfyller nøyaktighetsklassen 0,5 per DIN EN 61869-2. I den overflødige spenningsbanen er det integrert en sikring med detektor for å beskytte de tilkoblede måleinnretningene. Tilkobling for både transformatorkortslutning og nøytral punkt-lask er tilgjengelige ved strømutgangene.

WAGOs nye strøm- og spenningsuttak forventes å være tilgjengelig innen juni 2018.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester