Nyheter

EPSITRON® COMPACT strømforsyninger med strømtilkoblet modus

Med det pluggbare picoMAX® koblingssystemet og sikker Push-in CAGE CLAMP® koblingsteknologi, har den elegante, kraftige EPSITRON® COMPACT strømforsyningsfamilien scoret igjen! Dette reduserer ikke bare tiden som kreves for installasjon, men også etter hvert for vedlikehold på enhetene og for merking av bunten med ledere.

Dine fordeler:

  • Pluggbare picoMAX®-koblinger med push-in CAGE CLAMP® koblingsteknologi

  • Praktisk forkobling er mulig

  • Rask vedlikehold/utveksling

  • Flat design sparer plass i kontrollskapet

Praktisk førkobling via pluggbar koblingsteknologi

Disse økonomiske enhetene kan enkelt kobles på inngangs- og utgangssider ved hjelp av picoMAX® pluggbare kontakter. picoMAX® garanterer en enkel utkobling av hann- og hunnkontakter, uten behov for verktøy, som er ideelt for førkobling eller vedlikehold. Den integrerte, vedlikeholdsfrie Push-in CAGE CLAMP®-kontakten gir enkel, push-in-tilkobling av massive ledere og mangetrådede ledere i hylse.

Minimal plassbehov

Skinnemonteringsdesignet, som er implementert over hele EPSITRON® COMPACT strømforsyningsfamilien, muliggjør bruk av enhetene i små distribusjonsbokser og måleplater. I tillegg kan enhetene plasseres i distribusjonsbokser og kontrollpaneler med flat system, og til og med i overhead-konfigurasjoner.

Flere applikasjonsområder

De slanke, enfasede strømforsyningene i skinnemonterte hus har en nominell utgangsspenning på 24 VDC. De har et bredt inngangsområde som muliggjør strømmer på 100 til 240 VAC, noe som muliggjør bruk av EPSITRON® COMPACT-strømforsyninger i mange applikasjoner, og samtidig øker driftspålitelighet. Disse enhetene er tilgjengelige i størrelsene 1,3 A (787-1102), 2,5 A (787-1112) og 4 A (787-1122).