Nyheter

Økonomiske strømforsyninger: EPSITRON® ECO-strømforsyning

Nye EPSITRON® ECO-strømforsyninger (787-2742 og 787-2744): WAGO tilbyr en rekke økonomiske strømforsyninger for DIN-skinnemontering for standard 24 VDC-applikasjoner.

Oversikt over dine fordeler:

  • Slank design

  • Høy effektivitet

  • Rask, verktøyfri kobling via spakaktivert push-in terminering

  • Godt pris/ytelsesforhold

Takket være push-in og spak-aktivert termineringsteknologi muliggjør de nye EPSITRON®ECO-strømforsyningsmodellene ikke bare raske, vedlikeholdsfrie og verktøyfrie tilkoblinger, men terminerer også større ledertverrsnitt - selv de med hylser. I tillegg har disse ECO-strømforsyningene en 3-faset inngang fra 400 til 480 VAC og gir 24 VDC ved utgangen på 20 A (787-2742) og 40 A (787-2744) - med en justerbar utgangsspenning opptil 28 VDC. En DC OK-kontakt er også tilgjengelig for utgangsovervåking.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester