Emner

Kobling for alle typer forbruksmålere: M-buss

M-buss – en kostnadseffektiv optimalisert feltbuss

M-buss-systemet, som er en kommunikasjonsmodell med master/slave, kan brukes som en linje-, stjerne eller tretopologi. Masteren styrer seriebussen og behandler dataene til M-busslavene (måleenheter).

M-buss enkelt forklart

M-bussen (Meter bus) er en kostnadseffektiv feltbuss for overføring av energiforbruksdata. En sentral master – i det enkleste tilfellet en WAGO-kontroller med en nedstrøms nivåomformer – kommuniserer med en buss med to ledninger (per segment opptil maks 250 slaver) med bussenheter (f.eks. varmemåler, vannmåler, strømmåler, gassmåler) samt sensorer og aktuatorer av alle typer.

Bruk av M-buss

M-bussen brukes til å lese energiforbruksdata fra strøm-, varme-, gass- og vannmålere samt diverse sensorer og aktuatorer fra ulike produsenter. M-bussen er et effektivt system for måling av forbruksdata, og brukes derfor ofte i bygningskontrollsystemer.

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

M-Bus System Graphics

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg

M-Bussmaster (753-649)

753-649 M-Bussmodulen fungerer som en M-bussmaster og lar slaver være koblet direkte til WAGO-I/O-SYSTEM 750. Meter-Bus (M-buss) er et feltbussystem som overfører energiforbruksdata målt av M-busslaver (f.eks. strøm-, varme-, gass- og vannmålere) samt alle typer sensorer og aktuatorer. M-bussmasteren kommuniserer med M-busslavene og danner grensesnittet mellom M-bussen og programvaren.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester