Kontinuerlig systemkobling med MCS

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) er WAGOs allsidige pluggbare koblingssystem, som tilbyr bransjeledende løsninger for kobling av utstyr. Systemet inkluderer syv produktlinjer (pinneavstand på 2,5–7,62 mm/0,98–0,3 tommer) og kobler ledere på 0,08 til 10 mm2 (28–8 AWG) for å kunne brukes til et bredt spekter av bruksområder.

Dine fordeler:

  • Allsidig pluggbart koblingssystem for kontinuerlig systemkobling

  • Enkel formontering av kabel og kobling på enheten via vannrett og vannrett aktuering for CAGE CLAMP®-variantene

  • Push-in CAGE CLAMP®-tilkobling av både massive ledere og ledere med beslag

  • 100 % beskyttelse mot feilkobling som er lett å implementere

  • Kompakte og allsidige designer

  • Alternativer for koding som lett kan tilpasses

MCS-MINI_2000x2000px.jpg

MCS MINI

Kompakte koblinger for kobling av signalutstyr: WAGOs kompakte MCS MINI-koblinger tilbys med 3,5 mm (0,138 tommer) og 3,81 mm (0,15 tommer) pinneavstand for ledere i området 0,08 til 1,5 mm (28–14 AWG).

  • 100% beskyttet mot feilkobling

  • Versjoner tilgjengelige med både vannrett og loddrett CAGE CLAMP®-aktuering

  • Push-in CAGE CLAMP®-kobling av massive ledere og ledere med endehylser – med integrerte trykknapper

  • Kabel-til-kort-, kabel-til-kabel-, kort-til-kort- og kabel-til-kabel-koblinger

  • Tilpassede alternativer for koding

  • THR-hannkontakter (Through-Hole Reflow) tilgjengelig i teip-og-rull-emballasje for automatisert SMT-montering

  • Versjoner med innstikkbare stifter gir loddefri kobling til PCB

MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

MCS MINI SL

Ekstremt lav profil for kobling med høy tetthet: WAGOs MCS MINI SL-kobling er kun 7,8 mm (0,307 tommer) høy for å passe til ledere fra 0,2 mm2 til 1,5 mm2(24–14 AWG), og tilbyr en pinneavstand på 3,5 mm (0,138 tommer).

  • Ekstremt lav profil – kun 7,8 mm (0,307 tommer)

  • Push-in CAGE CLAMP®-kobling av massive ledere og ledere med endehylser – med integrerte trykknapper

  • Kabel-til-kort-koblinger

  • Testing parallelt med lederinngangen

  • Tilpassede alternativer for koding

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MICRO

Sparer plass: WAGOs minste MCS MICRO-kobling tilbys med 2,5 mm (0,098 tommer) pinneavstand og er beregnet for bruksområder der det er mangel på plass. Denne koblingen kobler ledere med størrelser i området 0,08 til 0,5 mm2 (28–20 AWG).

  • 100% beskyttet mot feilkobling

  • Enkel formontering av kabel og kobling på enheten via vannrett og vannrett aktuering for CAGE CLAMP®-variantene

  • Kabel-til-kort- og kabel-til-kabel-koblinger

  • Tilpassede alternativer for koding

  • Nominell spenning på opptil 320 volt for pinneavstander så lave som 2,5 mm (0,984 tommer)

  • THR-hannkontakter (Through-Hole Reflow) tilgjengelig i teip-og-rull-emballasje for automatisert SMT-montering

MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

MCS MINI HD

Kobling med høy tetthet på svært begrensede områder: WAGOs toradet MCS MINI HD-kobling er utformet for kontrollkretssystemer (f.eks. I/O-grensesnitt) i kompakte områder. Denne koblingen tilbys med en pinneavstand på 3,5 mm (0,138 tommer), og er utformet for ledere med størrelser i området 0,08 til 1,5 mm2 (28–14 AWG).

  • 100% beskyttet mot feilkobling

  • Universell CAGE CLAMP®-kobling for alle typer ledere og eksterne slisser som er lette å komme til – selv når den er koblet

  • Toradet poloppsett muliggjør kabel-til-kort-koblinger med høy tetthet i svært begrensede områder

  • Valgfrie låsespaker forhindrer utilsiktet frakobling

  • Tilpassede alternativer for koding

  • Strekkavlastningsplater festet i midtre stilling for optimal håndtering

  • THR-hannkontakter (Through-Hole Reflow) tilgjengelig i teip-og-rull-emballasje for automatisert SMT-montering

MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg

MCS MIDI Classic

Standardkoblinger for tilkobling av enheter: WAGOs allsidige MCS MIDI Classic-koblinger er tilgjengelige med pinneavstander på 5, 5,08, 7,5 og 7,62 mm (0,197, 0,2, 0,295 og 0,3 tommer). Inkludert universell CAGE CLAMP®-kobling egner seg for alle typer ledere fra 0,08 til 2,52 mm² (28–12 AWG). Koblinger utstyrt med låsespaker eller skruflenser sikrer tilkoblingen ved å forhindre utilsiktet frakobling.

  • Enkel formontering av kabel og kobling på enheten via vannrett og vannrett aktuering for CAGE CLAMP®-variantene

  • Push-in CAGE CLAMP®-kobling av massive ledere og ledere med endehylser – med eller uten integrerte trykknapper

  • Ordning av hunnkontakter i grupper i én samlestokk, uten tap av pinneavstand

  • Kabel-til-kort-, kabel-til-kabel-, kort-til-kort- og kabel-til-kabel-koblinger

  • Tilpassede alternativer for koding

  • Lange kontaktpinner kobler til skinnemonterte rekkeklemmer

  • Mekanisk styrket via valgfrie strekkavlastningsplater eller hus

  • THR-hannkontakter (Through-Hole Reflow) tilgjengelig i teip-og-rull-emballasje for automatisert SMT-montering

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS MIDI

Allsidige koblinger med ekstra sikkerhet: WAGOs MCS MIDI-koblinger finnes med pinneavstander på 5 mm (0,197 tommer) og 7,5 mm (0,295 tommer), og gir ekstra sikker og pålitelig kobling. Kun koblings-halvdeler med samme antall poler kan kombineres. Tilpassede alternativer for koding gir 100 % beskyttelse mot feilkobling. Feilkobling unngås også ved å velge samme antall poler. Koble alle typer ledere med størrelser i området 0,08 til 2,5 mm2 (28–12 AWG).

  • 100% beskyttet mot feilkobling

  • Versjoner tilgjengelige med både vannrett og loddrett CAGE CLAMP®-aktuering

  • Push-in CAGE CLAMP®-kobling av massive ledere og ledere med endehylser – med integrerte trykknapper

  • Kabel-til-kort-, kabel-til-kabel-, kort-til-kort- og kabel-til-kabel-koblinger

  • Tilpassede alternativer for koding

  • Lange kontaktpinner kobler til skinnemonterte rekkeklemmer

  • Versjoner med innstikkbare stifter gir loddefri kobling til PCB

MCS-MIDI_2000x1125px.jpg

Alle produkter

Sjekk de mange produktene i MCS-familien.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester