Emner

Standarden for motorkontroll: SMI

"Standard Motor Interface" er et konsekvent grensesnitt for elektriske motorer

SMI ble utviklet for å koble motorer med integrerte elektroniske kretser for applikasjoner med skodder og solbeskyttelsessystemer.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

SMI enkelt forklart

STANDARD MOTOR INTERFACE (SMI) er det standardiserte elektriske grensesnittet for motorer til rulleskodder og persienner.

Kjente europeiske produsenter har samarbeidet for å danne SMI-arbeidsgruppen og utviklet det digitale motorgrensesnittet. Dette standardiserte grensesnittet muliggjør at motoren kan styres med nøyaktighet gjennom utveksling av kommandoer og telegrammer.

Systemegenskaper:

  • Avhengig av applikasjonen kan opptil 16 motorer styres elektrisk i parallell.

  • Kontrollere og motorer kobles med en kabel med fem ledninger til strømforsyning og dataoverføring.

  • Høy-presisjons mellomliggende posisjonering

  • Spør om gjeldende motorposisjoner

  • Motor-tilbakemelding med diagnostisk informasjon

smi_grafik_gesamt_2000x1125.jpg

SMI System Graphics

SMI-produkter fra WAGO

smi_systemgrafik_smi-cgf_registerkarte-start_de_2000x2000.jpg

WAGO SMI-konfigurator

WAGO SMI-konfigurator tilbyr funksjoner for igangkjøring og konfigurering av SMI-motorer. I tillegg til online-modus der du kan styre SMI-motorene direkte, har du muligheten til å bruke SMI-konfiguratoren i frakoblet modus. Dette inkluderer offline konfigurasjon av alle SMI-motorer som er koblet til tilgjengelige SMI-mastermoduler innenfor en node, samt lagring og gjenoppretting av SMI-motorkonfigurasjoner fra eksisterende CSV-adressefiler.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester