10 mm2 plass-sparere

Nye kompakte N-ledere og nettfordelingsskilleklemmer

  • 3/22/2019
  • WAGOs TOPJOB® S familie med installasjonsrekkeklemmer inkluderer nå to kompakte modeller for innmatings-/avtappingsapplikasjoner via (10 x 3) mm samleskinner. De nye 1-leder variantene: en blå N-skilleklemme og en grå nettfordelingsskilleklemme for 10 mm 2 (8 AWG) ledere.

    Takket være en slank design, er WAGOs nye koblings- og forsyningsklemmer ideelle for strømforsyningsapplikasjoner i distribusjonstavler for bygninger og i industrielle kontrollskap. Utstyrt med den velprøvde WAGO Push-in CAGE CLAMP®-teknologien, kan massive og tvinnede ledere opp til 16 mm2 (6 AWG) også kobles til ved helt enkelt å skyve dem inn i enheten.

    WAGOs N-leder skilleklemmer har skrueløse N-skyveskillebrytere for å gi enkel og sikker kobling til N-samleskinnen ved ganske enkelt å skyve bryteren.

    Produktoversikt

    4-leder skille-/testklemme; med svingbart knivskille; med testport; oransje skillelask; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
    Elementnr. 280-874

    4-leder skille-/testklemme; med svingbart knivskille; med testport; oransje skillelask; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå

    2-leder skille-/testklemme; f.eks., strømmålekretser; med beholder for tilstøtende lask med vekslingsspak; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
    Elementnr. 2007-8921

    2-leder skille-/testklemme; f.eks., strømmålekretser; med beholder for tilstøtende lask med vekslingsspak; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå

    2-leder skille-/testklemme; f.eks., spenningsomformerkretser; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
    Elementnr. 2007-8911

    2-leder skille-/testklemme; f.eks., spenningsomformerkretser; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå

    1-leder nettfordelingsskilleklemme; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
    Elementnr. 2006-7111

    1-leder nettfordelingsskilleklemme; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå

    2-leder nettfordelingsskilleklemme; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
    Elementnr. 2002-7211

    2-leder nettfordelingsskilleklemme; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå

    1-leder nettfordelingsskilleklemme; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
    Elementnr. 2002-7111

    1-leder nettfordelingsskilleklemme; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå

    1-leder nettfordelingsskilleklemme; 16 mm²; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grå
    Elementnr. 783-623

    1-leder nettfordelingsskilleklemme; 16 mm²; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grå

    trennklemmen_2000x1500px.jpg

    Installation Terminal Blocks with N-Disconnect

    From a technological standpoint, buildings must be completely safe. In addition to thorough statistical evaluation and proper implementation, the electrical installation plays a particularly critical role. Installation terminal blocks with an N-disconnect are recognized for meeting these demands.