Elementet er allerede lagt til og vil ikke bli lagt til igjen. Om nødvendig, juster mengden direkte på artikkelen.
explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x2000.jpg

Eksplosjonsbeskyttelse

Eksplosjonsvern er blant de juridisk nødvendige sikkerhetsrelevante oppgavene for systemingeniører og planleggere. Ikke bare fordi sikkerheten til andre mennesker står på spill, men også fordi uavbrutte produksjonsprosesser og miljøvern er kritisk.

Eksplosive atmosfærer kan oppstå nesten hvor som helst. De vanligste synderne, for eksempel kjemisk industri, gruvedrift eller gass- og oljeproduksjon, er ikke de eneste områdene der det bearbeides stoffer som danner en eksplosiv atmosfære ved blanding med oksygen. Brennbare kombinasjoner kan oppstå i mange bransjer, hver dag og selv der du ikke forventer dem. Slike farlige kombinasjoner oppstår også daglig i andre bransjer, for eksempel i tekstilindustrien eller ved regenerativ energiproduksjon fra bærekraftige råvarer. Systemer som installeres der må oppfylle alle krav til eksplosjonsvern. Finn ut hvordan du holder deg ett skritt foran med eksplosjonsbeskyttelsen vår, og hvorvidt det er viktig også for deg.

WAGO innen eksplosjonsvern

EKsplosjonsvernprinsipper

Hva skjer under en eksplosjon, hvilke faktorer er viktige og hvilke beskyttelsestiltak er tilgjengelige? Du vil lære alt du trenger å vite om ATEX, eksplosjonssoner, klasser for antennelsesbeskyttelse osv. akkurat her.

Hvorfor eksplosjonsvern fra WAGO?

Produkter for eksplosjonsvern må oppfylle spesielle krav til antennelsesbeskyttelse. Dessuten brukes spesialløsninger ofte til eksplosjonsvern. WAGO tilbyr akkurat det planleggere og systemintegratorer innen disse områdene ønsker. Det fleksible produktutvalget vårt for eksplosjonsvern kan kombineres trygt og økonomisk med akkurat det rette forholdet – og det med et enhetlig system som dekker alt fra ikke eksplosive områder til eksplosive områder og eksplosive områder innen generell produksjon.

Bruk av eksplosjonsvern i automasjonsteknologi

Bruk WAGOs I/O-system og moduler for eksplosive områder til å gjøre maskiner og systemer mer effektive og tryggere i eksplosive atmosfærer – og gjør dette sikkert, pålitelig og økonomisk fordi eksplosive og ikke-eksplosive områder slås sammen med eksplosjonsvernkomponentene våre for automasjon. Bruk eksplosjonsvern for automasjon når du vil spare kostnader på teknikk, igangkjøring, vedlikehold og drift, når du leter etter mulige løsninger som er fleksible nok til fremtidig tilpasning og når du trenger eksplosjonsvernkomponenter for automasjon av skip og eller on-/offshore.

Fordeler med WAGOs automasjonsprodukter for eksplosjonsvern:

  • Enkel installasjon
  • Pålitelig trådløs overføring
  • Sikker overføring (kryptert)
  • Adaptiv frekvenshopping (AFH – Adaptive Frequency Hopping)
  • Adaptiv sendeeffekt
  • Bruk det lisensfrie 2,4 GHz frekvensbåndet

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg
Automasjon

Klart for eksplosjonsområdet

Automasjon under ugunstige miljøforhold? WAGOs produkter og løsninger er skapt for utfordringen.

Bruk av eksplosjonsvern i tilkoblingsteknologi

Enhver som ønsker å hevde seg mot konkurrentene innen eksplosive områder må produsere økonomisk, i tillegg til å levere sikre produkter av høy kvalitet. Det er gode muligheter for å spare kostnader med kontrollskap for maskiner og systemer. Alle TOPJOB® S rekkeklemmer for gjennomkobling og jord og eksplosjonssikre sterkstrøms-rekkeklemmer egner seg for bruk i eksplosjonsområde I/II. Klemmene gir den mest pålitelige koblingen for ekstreme miljøer, for eksempel gass, støv eller gruver. X-COM®S-SYSTEM, som kombinerer pluggbare skinnemonterte rekkeklemmer og hunn-plugger, er også tilgjengelig for bruksområder innen eksplosjonsvern. Komponentene i X-COM®S-SYSTEM danner ingen gnister (antennelsesbeskyttelse, klasse "nA") og er godkjent for farlige områder sone 2.

Fordeler med WAGOs elektriske koblingsprodukter for eksplosjonsvern:

  • Økonomisk systemdrift
  • Raske oppstarts- og servicetider takket være modulære konsepter
  • Reduserte driftskostnader takket være vedlikeholdsfri og vibrasjonssikker koblingsteknologi
  • Justeringer kan gjøres raskt takket være optimal formfaktor og allsidighet.
  • Med globale godkjenninger for maritim bruk er dette det perfekte valget for on-/offshore-områder
durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg
Koblingsteknikk

Omfattende eksplosjonsvern

Godkjent for eksplosjonsområde: WAGOs produkter danner sikre koblinger selv under de mest ekstreme forhold.

WAGO på jobb

Emner og løsninger for i dag og fremtiden

Din liste er tom.

Dessverre finnes det ikke egnede resultater for filtrene dine. Du kan endre eller nullstille filterkriteriene dine.

Emner

Intelligent, effektiv anleggskontroll

Både Ex- og ikke-Ex-områder finnes i avløpsanlegg. WAGO-I/O-SYSTEM 750 gir effektiv anleggsstyring for begge områder.

Emner

Eksplosjonsbeskyttelse for mennesker og maskiner

Emnet eksplosjonsbeskyttelse begynte med gruvedrift. Blandinger av metan og luft som oppstår i kullgruvedrift og er eksplosive i et visst forhold ble håndtert med kontrollerte eksplosjoner inntil andre halvdel av forrige århundret. Men hvordan fungerer det nå?

Emner

Egensikker i Ex-området

Med sin 750 XTR-serie av produkter, har WAGO tilbudt en løsning siden 2014 som utvider bruksområdet for maskiner og systemer med hensyn til miljøforhold og ekstern interferens-faktorer, samtidig som det gir størst mulig fleksibilitet. Temperaturer varierer fra en iskald -40 °C til en varm 70 °C, vibrasjoner opptil 5g eller høyder opp til 5000 m over havet: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR kan brukes overalt. Det har også økt immunitet mot impulsspenninger og interferens i henhold til EN 60870-2-1.

Emner

Ekstremt pålitelig selv under ekstreme forhold

Enten de er innkapslet i is, omgitt av ørken eller ute på havet, må komponenter på pumpestasjoner for olje- og gassproduksjon tåle de tøffeste forhold i flere tiår om gangen. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR er spesielt utformet for disse miljøene.

Emner

Designet for utendørsapplikasjoner

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ble spesialutviklet for krevende utendørsapplikasjoner: Selv under ekstreme termiske, mekaniske og elektromagnetiske belastninger, slik som på skip, i raffinerier eller i mellomspenningssystemer, sikrer 750 XTR-serien høy tilgjengelighet.

Eksplosjonsbeskyttelsesløsninger fra WAGO:

Vi svarer gjerne på dine spørsmål.

Ytterligere tjenestetilbud:

Inspirasjon for deg

WAGO i andre bransjer

WAGOs teknologiske løsninger for automasjon og elektriske koblinger brukes ikke bare innen prosessteknikk. Lær hvilke løsninger WAGO tilbyr i andre bransjer.