Nyheter 29. mars 2019
Høy ytelse i et kompakt format

WAGO strømforsyning med 30 W på kun 35,5 mm

Pakket med ytelse, gir WAGOs strømforsyning "Compact" 30 W, med en bredde på kun 35,5 mm. Denne DIN-skinnemonterte strømforsyningen gir en utgangsstrøm på 1,25 A ved en utgangsspenning på 24 VDC. Takket være den høye effektiviteten på opptil 88%, imponerer den nye strømforsyningen med lavt strømforbruk. Sammenlignet med standard strømforsyninger sparer 787-2850 Compact Power Supply rundt 33% av plassen i kontrollskapet. Med effektiv varmeavledning så kan den også monteres i tak eller horisontalt.

Den nye strømforsyningen harmoniserer med design og tekniske funksjoner i WAGOs 3-fase effektmålere, noe som gjør denne strømforsyningen til det selvsagte tilbehøret .

Ved å møte overspenningskategori III, er strømforsyningen spesielt robust mot overspenninger eller transienter.

WAGOs Compact Power Supply kombinerer høy ytelse og kompakt design, og sparer rundt 33% plass i forhold til sammenlignbare strømforsyninger.

Leveringsklar fra uke 17