Hvorfor WINSTA®?

Tydelige fordeler i alle faser – fra anbud og overlevering til langsiktig drift og vedlikehold.

Se hvor rask installasjonen din kan være.

Se WINSTA® i praksis og sammenlign begge installasjonsmetodene side om side. Opplev hvordan pluggbare systemer forenkler og akselererer installasjonsprosessen.

WINSTA® vs tradisjonell kabling

FunksjonTradisjonell InstallasjonPluggbar installasjon

Installasjonstid

Høy (arbeidsbelastning)Svært lavt (70–80% raskere)
InstallasjonskostnadHøyere (på grunn av tid & kvalifisert arbeidskraft)Lavere (30% besparelser)
MonteringsmetodeManuell kabling på stedetForhåndsmontert på fabrikk (prefab)
FleksibilitetRigid, vanskelig å endreModulært, lett å rekonfigurere
FeilrisikoHøy (større sjanse for feilkoblinger)Svært lav (100% beskyttelse mot feiltilkobling)
VedlikeholdTregt – krever manuell frakoblingRaskt – kan enkelt utvides eller endres

Hvordan fungerer plug-and-play-installasjon?

Strukturert planlegging

Prosjektet ditt blir kartlagt på forhånd ved hjelp av digitale verktøy og BIM. Hver kabel, kontakt og uttakspunkt er spesifisert før en eneste komponent sendes.

Forhåndsmontering på fabrikk (prefab)

Kabler og kontakter monteres og testes i et kontrollert miljø før de leveres klare til bruk på stedet – noe som sikrer rask installasjon og minimerer risikoen for feil ved kabling.

Installasjon på stedet

Fargekoding og mekanisk koding betyr at skaper en barriere for feilkobling, og sikrer at systemene adskilles. Bare plugg dem sammen, så er du ferdig

Verifisert & dokumentert

Hver tilkobling er sporbar. Systemdokumentasjon flyter sømløst fra prosjektering og helt frem til overlevering.

Fordeler med pluggbar installasjon

  • Lavere totale prosjektkostnader – Mindre arbeidskraft, færre feil og smartere materialbruk reduserer totale kostnader.
  • Vedlikeholdsfri drift – Bytt komponenter raskt uten å måtte omkoble. Oppnå enkelt plug-and-play-vedlikehold.
  • Få mer gjort med mindre team - Brukervennlig koding gjør at faglærte kan utføre arbeidet på stedet effektivt.
  • Bærekraftig design - Presis planlegging reduserer avfall og støtter tilpasningsdyktige, langlivede installasjoner.
  • Ingen installasjonsfeil - Mekanisk og fargekoding forhindrer feiltilkobling og eliminerer kostbar omarbeiding.
  • Raskere prosjektlevering - Prosjektering og forhåndsmontering reduserer installasjonstiden på stedet.

Ekte prosjekter. Reelle besparelser.

Mercedes-Benz Museum

En sømløs WINSTA®-installasjon støtter komplekse belysnings- og bygningssystemer gjennom hele det ikoniske museet, og sikrer pålitelig, fleksibel strømfordeling i utstillingsområdene.

Å ri bølgene under LED-lys

Hos L&T Sporthaus muliggjør WINSTA® raske, sikre tilkoblinger for et storskala belysningskonsept som gir liv til dynamiske sports- og butikkopplevelser.

Modulær konstruksjon sparer tid

I modulære byggeprosjekter gir WINSTA® plug-in-tilkobling mulighet for forhåndsmontert kabling, noe som reduserer installasjonstiden på stedet betydelig samtidig som det forbedrer pålitelighet og effektivitet.

Hvor leverer WINSTA® størst verdi?

Enten du kabler en ny installasjon i himling eller rehabiliterer et eksisterende område, har WINSTA® en dokumentert, testet løsning. Velg applikasjonen din nedenfor for å lære mer.

Belysning

Ingen verktøy. Ingen terminering. Ingen kontroll. Forhåndsmonterte kurser installeres i himlingsseksjoner på sekunder, og kutter installasjonstiden med opptil 70%. DALI-dimming og nødlys fungerer sømløst som et system — drivere og armaturer byttes ut like raskt.

Modulær / Prefabrikkert

Moduler leveres kablet og testet. Faglærte og montører kan foreta tilkoblingen på stedet. Ingen spesialister, ingen forsinkelser — bare plugg inn, idriftsett og gå videre.

Renovering / Ettermontering

Bygning i bruk. Korte arbeidsvinduer. Ingen margin for feil. WINSTA® erstatter tradisjonell kobling med pluggforbindelser som isolerer, bytter ut og setter i drift på minutter — holder bygninger i drift og programmer på sporet.

Nettfordeling

Hver tilkobling er forhåndsplanlagt, merket og klar til å plugges inn. På store etasjearealer går teamene enkelt langs ruten og kobler til — full sporbarhet fra tavle til last, null gjetting.

HVAC / Tjenester

Ett pluggsystem for fan coil-enheter, varmepumper, VRF-terminaler og persiennekontroller. Raskere installasjon, enklere vedlikehold og færre koordinasjonsproblemer mellom elektro- og VVS-fag.

OEM / Industri

Konsistente, verifiserbare tilkoblinger på tvers av alle bygg. WINSTA® reduserer kablingstiden og fjerner feilsøking under ferdigstillelse — dokumentert i maritime, jernbane- og industrielle miljøer.

Snakk med en WAGO-spesialist om prosjektet ditt. Vi hjelper deg med å modellere tid- og kostnadsbesparelser, identifisere de riktige WINSTA®-komponentene og koble deg til våre systempartnere.

Finn WINSTA®-partnere

WINSTA® gjør elektrisk installasjon rask, sikker og feilfri. Mange kjente installatører stoler på koblingssystemet vårt for elektrisk installasjon og har integrert WINSTA®-koblinger i sine porteføljer. Klikk her for en oversikt over våre systempartnere.

Kontakt oss gjerne

Mer informasjon: