Na tej stronie:

Tematy 8 czerwca 2021
Przelotowa złączka instalacyjna 221 Inline

Wąska obudowa i beznarzędziowy montaż przewodów.

Przelotowe łączenie wszystkich rodzajów przewodów o przekrojach od 0,2 do 4 mm² – łatwo, szybko i bezpiecznie dzięki nowej przelotowej złączce instalacyjnej z dźwigniami. Łączy ona w wąskiej obudowie wszystkie zalety złączek z serii 221: uniwersalne beznarzędziowe podłączanie przewodów poprzez otwieranie zacisków za pomocą dźwigni oraz bezpieczeńswo połączenia kontrolowane poprzez przezroczystą obudowę. Tam, gdzie ważna jest wielobiegunowość połączenia, opcjonalne adaptery od 1- do 5-torowe umożliwiają tworzenie układów wielotorowych – z możliwością wyboru sposobu mocowania: na szynach montażowych, przy pomocy stopek zatrzaskowych, śrubowego, poprzez klejenie, wiązanie lub wieszanie, z odciążeniem przewodów lub bez.

Korzyści:

  • Przelotowe podłączanie przewodów jedno-, wielodrutowych oraz linkowych o przekrojach 0,2 … 4 mm²
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej obudowie, idealne do zastosowań w niewielkich przestrzeniach
  • Beznarzędziowy montaż i demontaż przewodów dzięki dźwigniom do otwierania zacisków
  • Możliwość tworzenia układów wielotorowych oraz mocowania połączenia dzięki zastosowaniu adaptera

Wideo

Wszystko o złączkach przelotowych

Gotowe do wielu rozwiązań

Uniwersalny komponent łączeniowy

Uniwersalny komponent łączeniowy, w postaci złączki przelotowej z serii 221, znajdzie zastosowanie nie tylko w miejscach gdzie dysponujemy ograniczoną przestrzenią, ale również w nowych aplikacjach np. do przelotowego połączenia dwóch przewodów.

Życia nie przedłuży, ale przewody owszem

Przelotowa złączka instalacyjna z serii 221 łączy wszystkie rodzaje przewodów o przekrojach od 0,2 do 4 mm² w sposób: prosty, szybki, bezpieczny i w jednej linii. Łączy ona w wąskiej obudowie wszystkie zalety złączek z serii 221: uniwersalne beznarzędziowe podłączanie przewodów poprzez otwieranie zacisków za pomocą dźwigni oraz bezpieczeńswo połączenia kontrolowane poprzez przezroczystą obudowę.

Mocowanie połączenia oraz tworzenie uładów wielotorowych

Tam, gdzie ważna jest wielobiegunowość połączenia, opcjonalne adaptery od 1- do 5-torowe umożliwiają tworzenie układów wielotorowych – z odciążeniem przewodów lub bez, z możliwością wyboru sposobu mocowania: na szynach montażowych, przy pomocy stopek zatrzaskowych, śrubowego, poprzez klejenie, wiązanie lub wieszanie.

Dźwignia w górę, wprowadź przewód, dźwignia w dół!

Przelotowa złączka instalacyjna 221 Inline to element łączeniowy, który dzięki beznarzędziowej obsłudze, kompaktowej budowie oraz możliwości kontroli poprawności połączenia poprzez przezroczystą obudowę, idealnie nadaje się do układów pomiarowych oraz urządzeń testujących w laboratoriach i w przemyśle.

Przelotowa złączka instalacyjna

Nowa przelotowa złączka instalacyjna z serii 221 to uniwersalny element łączeniowy, który znajdzie swoje miejsce nie tylko w typowych instalacjach budynkowych, lecz również zadomowi się w wielu nowych aplikacjach. Np. w układach pomiarowych w laboratoriach lub testerach w obszarze produkcji, w sufitach podwieszanych do podłączania opraw oświetleniowych, do przedłużania przewodów głośnikowych, jak i w wielu układach rozdzielczych i sterowniczych w przemyśle. Oprócz wersji ogólnoświatowej złączki 221 Inline, w ofercie znajduje się również wersja na rynek północnoamerykański. Obie wersje posiadają dopuszczenia EN i UL. Wersja ogólnoświatowa, z pełni przezroczystą obudową, do przewodów o przekrojach 0,2 … 4 mm², wersja do zastosowań na terenie Ameryki Północnej z białą pokrywą do rozszerzonego zakresu przekrojów przewodów - AWG 12.

Przelotowa złączka instalacyjna i akcesoria

Znajdź hurtownię

Seria 221 na wyciągnięcie ręki

Znajdź hurtownię

Chcesz na własnej instalacji sprawdzić jakość złączek instalacyjnych z serii 221? Zawsze w Twojej okolicy, zawsze kompetentni: dzięki funkcji wyszukiwania hurtowni znajdziesz odpowiedniego dystrybutora produktów WAGO.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

Więcej o produktach z serii 221

Złączki instalacyjne 221 do wszystkich rodzajów przewodów

Od instalacji nagłaśniającej do podłączenia kuchenki elektrycznej: kompaktowa złączka 221 połączy pewnie i szybko różne rodzaje przewodów.

compact-verbindungsklemmen-serie-221_2000x2000_2.jpg

Osłona Gelbox WAGO

Kondensacja, ulewne deszcze, silny strumień wody: gdy wilgoć spotyka się z elektrycznością, szybko może dojść do zwarcia. Sprawdzonym sposobem jest zalewa. A przecież niezawodną ochronę przed wilgocią można załatwić jeszcze prościej – dzięki osłonie żelowej WAGO Gelbox.

MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125.jpg