GettyImages-556419007_v2_2000x1125.jpg

Aktualności
Działu Technicznego WAGO

Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi wiadomościami oraz odkryć, jak nasze rozwiązania mogą zwiększyć efektywność Waszych projektów i działań

25.07.2023
Na platformie e-learningowej Akademia WAGO udostępnione zostało szkolenie dotyczące nowej złaczki instalacyjnej do przewodów sztywnych - 2773 Inline. [LINK]

7.07.2023
Najprostsze podłączanie jednoparowego Ethernetu - złączki WAGO do SPE (Single Pair Ethernet) [LINK]

7.07.2023

Jest już dostępna złączka instalacyjna do przewodów sztywnych - 2773 Inline. Doskonałe rozwiązanie do przedłużania i naprawy uszkodzonych przewodów. [LINK]

7.07.2023

WAGO posiada w swojej ofercie przelotową złączkę instalacyjną do wszystkich rodzajów przewodów - 221 Inline. Do wzdłużnego łączenia przewodów. [LINK]

28.06.2023
WAGO wprowadziło do swojej oferty gotowe bloki z dźwignią do zasilania 3 - fazowgo. Przekrój podłączanych przewodów od 2,5mm2 do 16mm2. [LINK]

1.12.2021

Istnieje możliwość zakupu drukarki Smart Printer w wersji bez oznaczników. Numer zamówieniowy: 258-5001. [LINK]

03.09.2021

Dostępny jest nowy katalog listew kontrolnych WAGO LKW. Wersja elektroniczna dostępna online. [LINK]

18.05.2021

Jest już dostępny pasek oznacznikowy do serii 757 [LINK]

18.05.2021

Wprowadzono nowe wersje kolorystyczne materiałów oznacznikowych na przewody (pomarańczowy, zielony, niebieski). [LINK]

01.04.2021

Wprowadzono nowe wersje kolorystyczne materiałów oznacznikowych na przewody (czerwony). [LINK 1] [LINK 2]

01.03.2021

Dostępne są końcówki pomiarowe 206-912 do pomiaru w CAT IV.[LINK]

11.01.2021

Nowa wersja dwuprzewodowych gniazd łączeniowych z przyciskiem do obwodów drukowanych serii 252-3xx. Odwrócone wejście dla pinów lutowniczych stanowi idealne rozwiązanie dla czujek alarmowych. [LINK]

11.01.2021

WAGO wprowadza na rynek nową serię złączek z przyciskiem do obwodów drukowanych 2086. Dane techniczne i modele projektowe dostępne już są on-line. [LINK]

11.01.2021

Wprowadzono nowe materiały oznacznikowe – oznaczniki na przewody i pasek oznacznikowy. [LINK]

17.12.2020

Za pomocą pięciu wyrobów WAGO można zrealizować każdy układ listwy zaciskowej w rodzielnicy budynkowej, która porządkuje oprzewodowanie oraz ułatwia eksploatację. W celu wypróbowania tych złączek można zamówić zestaw startowy o numerze 807-457. [pietrowe_zlaczki_instalacyjne_IEK]

17.12.2020

2 piętrowa złączka 8-przewodowa o numerze 2002- 2408, to optymalne rozwiązanie bloku potencjałowego do 2,5 mm2. Można zaoszczędzić miejsce na szynie TS 35, a ich mostkowanie umożliwia budowanie układów będących wielokrotnością 8 zacisków. [LINK]

17.12.2020

Blokady końcowe na szynę TS 35 w wydaniu WAGO, to również akcesoria bezśrubowe. Montowane w szybki sposób na szynie, pewnie zabezpieczają aparaturę przed przesuwaniem. [LINK]

17.12.2020

Największą złączka sprężynowa, to złączka listwowa do przekrojów maks. 185 mm2. Wytrzymuje prąd maks. 353 A. Złączki silnoprądowe POWER CAGE CLAMP, to seria 285. [LINK]

17.12.2020

WAGO posiada w swojej ofercie również złączki listwowe do instalacji fotowoltaicznych, do napięc do 1000 V DC.[LINK]

06.11.2020

WAGO przygotowało zestaw startowy złączek listwowych z dźwignią. Zawiera on instrukcje wykonania 19 praktycznych układów połączeniowych, pozwalających zorietować się w możliwościach aplikacji nowych złączek. [LINK]


06.11.2020

WAGO obniżyło cenę złączek sygnałowych z serii 2000. Jest to system przeznaczony do podłączenia czujników i elementów wykonawczych, który poza nazdwyczajnymi parametrami technicznymi jest teraz także atrakcyjny kosztowo. [LINK]

05.11.2020

WAGO opracowało nową broszurę nt. listwowych złączek instlacyjnych (IEK) dla rozdzielnic budynkowych. Można w niej m.in. zobaczyć na przykładach, że dowolną listwę zaciskową da się wykonać, posiadając na magazynie zaledwie pięć różnych wyrobów WAGO. [Broszura-IEK]

12.07.2022

Nowe wersje modułów Safety w seriach 750/753

następujące moduły generacji trzeciej są zastępowane modułami generacji czwartej:

  • 75x-661/000-003 (następca 75x-661/000-004) [Link]
  • 75x-662/000-003 (następca 75x-662/000-004) [Link]
  • 75x-667/000-003 (następca 75x-667/000-004) [Link]

Moduły są wycofywane od 01.08.2022 Nowe moduły w pełni realizują funkcjonalność starych jednak w przypadku starszych sterowników lub serwisowania istniejących maszyn, przejście na nowszą wersję oznaczać będzie dodatkowe zmiany innych komponentów oraz oprogramowania.

Sterowniki CC100 z certyfikatem UL

Dostępne już są sterowniki CC100 w wersji sprzętowej 2 która posiada certyfikację UL.

08.12.2022

W ofercie WAGO pojawił się nowy, 8-portowy switch ethernetowy ECO. Jest on jednym z bardziej ekonomicznych urządzeń do budowy infrastruktury sieciowej w portfolio WAGO. [LINK]

01.12.2021

Nowe zasilacze WAGO z serii ECO 2, dzięki wysokiej jakości i sprawności, cechują się bardzo małym poborem prądu po stronie AC [LINK]

20.10.2021

Dostępne są już 1-fazowe zasilacze Pro2 na napięcia 12 V DC (10A i 15A) oraz 48 V DC (2,5A i 10A) W ofercie WAGO dostępny jest moduł przejściowy RJ-45 na szynę TS 35 do przedłużania magistrali do 10 Gigabit Ethernet i PoE. [LINK]

11.10.2021

3-fazowe zasilacze Pro2 z rozszerzeniem 0000-0030 i 0000/0070 uzyskały certyfikację DNVGL 27.08.2021 Nowy firmware dla sterowników 750-88x i 750-89x 27.08.2021 Firmware 19 dla sterowników PFC100, PFC200, TP600 i EDGE Controller

27.08.2021

W ofercie WAGO pojawiły się dwa zasilacze (1,25 A i 2,5 A) z nowej serii Eco 2. [LINK]

12.07.2021

Z oferty WAGO wycofywane są ostatnie panele HMI z serii PERSPECTO. Wszystkie produkty posiadają swoje zamienniki w serii paneli TP600. Nowe urządzenia oprócz większej mocy obliczeniowej oferują możliwość programowania w opartym o Codesys 3.5 e!cockpicie oraz wszystkie zalety wynikające z wykorzystania systemu Linux. [LINK]

06.07.2021

Dla zasilaczy Pro 2 dostępny jest moduł komunikacyjny Modbus TCP z wbudowanym web serwerem (2789-9052) [LINK]

06.07.2021

Oferta zasilaczy Pro 2 wzbogacona została o warianty 12 V DC i 48 V DC [LINK]

06.07.2021

Do oferty WAGO wprowadzone zostały przekładniki prądowe do celów rozliczeniowych, które wraz z licznikami energii MID tworzą system pomiaru energii do rozliczania podnajemców. [LINK]

14.06.2021

Pojawiła się nowa bramka do łączności w standardzie EnOcean (750-940). [LINK]

18.05.2021

WAGO IO System Field (IP67) – powiększył się o moduly obsługujące protokoły EtherCAT i EtherNet/IP. [LINK]

11.05.2021

Pojawiła się nowa wersja WAGO Cloud 3.0. Wprowadzono wiele zmian w interfejsie oraz na wizualizacji. Dodano wiele interesujących typów wykresów. [LINK]

11.05.2021


W App Store oraz Google Play pojawiła się aplikacja mobilna do konfiguracji liczników energii MID poprzez Bluetooth

31.03.2021

W ofercie WAGO pojawił się nowy moduł do pomiaru prądu i energii w sieciach średniego napięcia. Dostępny jest pod nr katalogowym 750-495/040-010. [LINK]

22.03.2021

Wszystkie informacje o zestawach startowych WAGO dostępne są teraz w jednym miejscu.[LINK]

22.03.2021

Dostępny jest nowy, 2-kanałowy moduł wejść analogowych do pomiarów z wykorzystaniem mostków rezystancyjnych. [LINK]

15.03.2021

Jest już dostępny nowy uniwersalny przetwornik separacyjny ze wzmocnieniem 857-403 do sygnałów unipolarnych i bipolarnych. [LINK]

15.03.2021

W ofercie WAGO pojawił się moduł kontroli doziemień 789-665 do monitorowania rezystancji izolacji przewodów. [LINK]

08.03.2021

Multisensory DALI-2 firmy Steinel kompatybilne są z modułem DALI Multimaster 753-647 tylko w wersji “IPD”. Wersja “Application Controller” jest niekompatybilna z masterami DALI.

10.01.2021

Nanjnowszy katalog główny (3) “Automatyka” dostępny jest także w języku polskim. [LINK]

07.01.2021

W ofercie WAGO pojawiły się kompaktowe licznik energii elektrycznej z wyświetlaczem zgodne z MID z dużymi możliwościami komunikacyjnymi. [LINK]

17.12.2020

WAGO wprowadziło do sprzedaży czteroportowy sterownik PFC200 (750-8211) z dwoma portami klasycznymi i dwoma światłowodowymi, obsługującymi moduły SFP. [LINK]

17.12.2020

Pojawiła się nowa (2.2) wersja EDM (Energy Data Management). Funkcjonalność została rozszerzona o obsługę modułów na rozproszonych wyspach, udostępnianie danych po OPC UA oraz zapis bezpośrednio do bazy MySQL. [LINK]

15.12.2020

W ofercie WAGO dostępny jest moduł przejściowy RJ-45 montowany na szynie TS 35 do beznarzędziowego montażu przewodów. [LINK]

03.12.2020

Nowy przekaźnik półprzewodnikowy 857-734 w obudowie o szerokości 6 mm przełącza obciążenia do 8 A. [LINK]

03.12.2020

Wielokanałowe zabezpieczenia elektroniczne WAGO są dostępne również z komunikacją IO-Link. [LINK]

16.11.2020

Dla zasilaczy Pro 2 dostępny jest update firmware 01.04.00, który umożliwia podłączenie modułu komunikacyjnego Modbus RTU i modbus TCP w zasilaczach z starszą wersją firmware.

06.11.2020

Jest dostępny nowy zestaw startowy z panelem “control” TP600 7″. [LINK]

06.11.2020

Na WagoDirect są dostępne przykładowe aplikacje i instrukcja uruchomienia zastawów startowych z panelami TP600. [LINK]

06.11.2020

Na GitHub-ie WAGO można znaleźć instrukcję instalowania bazy danych MySQL jako kontenera Docker. [LINK]

05.11.2020

W Europie roku 2021 zacznie się proces wyłączania nadajników GSM 3G. Czas pomyśleć na użyciem sterownika PFC200 GSM 4G 750-8217. [LINK]

05.11.2020

Na dockerhub [LINK] pojawiły się nowe obrazy Docker: MySQL, InfluxDB oraz TICK Stack (Chronograf+InfluxDB +Telegraf+Kapacitor).

03.11.2020

Już dostępe są: moduł komunikacyjny Modbus RTU (nr kat. 2789-9015) oraz terminator linii dla zasilaczy PRO2.

20.10.2020

Pojawiły się dwa nowe moduły (750-527 oraz 750-528 izolowane kanały) przekaźnikowe półprzewodnikowe SSR 4DO 30VAC/DC 2,5A.


15.10.2020

Pojawiły się dwa nowe moduły (750-527 oraz 750-528 izolowane kanały) przekaźnikowe półprzewodnikowe SSR 4DO 30VAC/DC 2,5A.

02.10.2020


Protokoły DNP3, IEC101, IEC104 dostępne w wybranych sterownikach 750-821x na zasadzie licencji DRM.

01.10.2020

Został wydany fimware 7 dla 750-89x 28.08.2020 Dostępny jest moduł komunikacyjny Modbus RTU dla zasilaczy PRO-2

25.09.2020

BACnet IP można uruchamiać na panelach TP600 (Control Panele, serie standard i advanced), na zasadzie licencji DRM

23.09.2020

Możliwe jest wyświetlanie wizualizacji z codesys 2.3 bez użycia JAVA.

21.09.2020


WAGO udostępnia zmodernizowany stos OPCUA dla PFC200

20.09.2020

1-kanałowe zabezpieczenia elektroniczne dostępne jest również w wersji 0,5 A (787-2861/050-000).

18.09.2020

Sterowniki PFC200 dostępne sa w wersji ze złączami Ethernet M12 (750-8213/040-010

15.09.2020

W ramach rodziny FIELD I/O (moduly IP67) dostępne są już moduły Profinet. 13.09.2020 Dostępny jest PFC200 z 4 portami ethernet (750-8210), także XTR.

12.09.2020

WAGO wprowadza nową rodzinę switchy LEAN – ekonomicznych, uproszczonych switchy zarządzalnych.

09.09.2020

Dostępny jest nowy sterownik PFC200 G2 (750-8217) ze zintegrowanym ruterem LTE.

08.09.2020

BACnet IP można uruchomić na każdym sterowniku PFC200 G2 (750-821x), na zasadzie licencji DRM.

05.09.2020

WLMS można uruchomic na każdym sterowniku PFC200 G2 (750-821x), na zasadzie licencji DRM.

01.09.2020

Obsługa dwóch brokerów MQTT możliwa jest na PFC200 od firmware 17.

13.10.2021

Nowy e!COCKPIT 1.10 z obsługą Ethernet/IP Scanner (Master)

27.08.2021

Nowy CODESYS 2.39.66 27.08.2021 Modbus Configurator w e!COCKPIT 1.9 pozwala na zapis zmiennych w funkcji “onChangeValue”

27.08.2021

e!COCKPIT w wersji 1.9 jest funkcjonalnie kompatybilny z CODESYS 3.5 SP16.

06.04.2021

e!COCKPIT w wersji 1.8 jest funkcjonalnie kompatybilny z CODESYS 3.5 SP15. [LINK]

06.04.2021

Biblioteka WagoSysDynamicIoMapping pozwala aplikacji PLC na pracę z dowolnym układem modułów I/O. Nie jest wymagane statyczne zdefiniowanie układu modułów I/O w projekcie.

06.04.2021

Firmware FW18 dla sterowników PFC100 i PFC200 zawiera nową implementację serwera OPC UA, napisaną w całości poprzez firmę WAGO. Komunikacja jest w pełni szyfrowana, strony są uwierzytelniane poprzez certyfikaty.

06.04.2021

e!COCPIT 1.8 wraz z FW18 obsługują funkcjonalność “Multi Cloud Connectivity”. Opcja ta pozwala nawiązać dwa równoczesne i niezależne połączenia po protokole MQTT.

06.04.2021

e!COCKPIT 1.8 obsługuje funkcjonalność IEC60870 Master 06.04.2021 e!COCKPIT 1.8 obsługuje funkcjonalność IEC61850 Client

03.12.2020

Dostępna jest wersja 1.8 e!cockpit. Wprowadza ona m.in. obsługę nowych urządzeń oraz konfiguratory dla kolejnych protokołów telemetrycznych.

02.10.2020

Dostępny do pobrania Service Pack2 dla e!COCKPIT.

01.10.2020

Wdrożono konfiguratory DNP3, IEC104, IEC101.

29.09.2020

Dla paneli TP600 wprowadzono możliwość pracy na wielu rdzeniach.

25.09.2020

Modbus Configurator wprowadzono obsługe modułów specjalnych.

14.12.2021

Dostępna jest kolejna (4.8.1.4) wersja Smart Script zawierająca ważne poprawki eliminujące luki bezpieczeństwa. [LINK]

26.10.2021

Dostępna jest kolejna (4.8.1.1) wersja oprogramowania SmartScript do obsługi drukarek Smart Printer. [LINK]

14.06.2021

Dostepna jest nowa wersja oprogramowania służącego do konfiguracji i diagnostyki UPS-ów WAGO. [LINK]

17.05.2021

Dostępna jest kolejna (4.7.0) wersja oprogramowania SmartScript do obsługi drukarek Smart Printer. [LINK]

30.03.2021

W Google Play dostępna jest aplikacja “WAGO Energy Meter Configurator” do konfiguracji Licznika energii MID (nr. kat. 879-30×0)

22.03.2021

Jest już dostępne oprogramowanie WAGO IO-Link Configurator dzięki któremu można zintegrować m.in. wyspy IO System Field. [LINK]

22.03.2021

W Apple App Store i Google Store pojawiła się aplikacja WAGO App I/O Field do konfiguracji modułów IO System Field z wykorzystaniem Bluetooth.

19.03.2021

Na koncie Github WAGO pojawiła się nowa wersja Dockera (20.10.5) [LINK]

01.03.2021

Dostępna jest kolejna (4.6.1) wersja oprogramowania SmartScript do obsługi drukarek Smart Printer. [LINK]

09.02.2021

Przeprowadzono obszerną aktualizację techniczną konfiguratora Smart Designer. [LINK]

01.12.2020

Miała miejsce istotna aktualizacja programu Smart Designer. [LINK]

01.10.2020

Dostępna jest zmodernizowana (4.6) wersja oprogramowania SmartScript do obsługi drukarek Smart Printer

29.09.2020

Miała miejsce istotna aktualizacji programu Smart Designer.

25.09.2020

Help na stronie dla klientów Smart Script oraz Smart Designer już w języku polskim