[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produkty","name":"Produkty","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatyka","name":"Automatyka","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatyka/odkryj-plc","name":"Sterowniki","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatyka/odkryj-plc/sterownik-kompaktowy-cc100","name":"Sterownik kompaktowy CC100","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatyka/odkryj-plc/sterownik-kompaktowy-cc100/cc100-programowanie","name":"CC100 - programowanie","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Programowanie_2000x2000.jpeg

CC100 - programowanie

Sterownik CC100, podobnie jak pozostałe urządzenia w ofercie WAGO, programowalny jest w darmowym środowisku CODESYS 3.5. Dodatkowo udostępniamy za darmo zestaw bibliotek, który pozwala w łatwy sposób zrealizować większość zadań. Do połączenia serwisowego wykorzystywane jest złącze USB C, co jeszcze bardziej obniża barierę wejścia w świat programowania PLC, ponieważ nie ma konieczności zakupu dedykowanego przewodu.

Ze względu na zintegrowane wejścia i wyjścia jest to idealnie urządzenie do nauki programowania PLC, ponieważ wszystko co potrzebne zamknięte jest w jednej obudowie.

Operowanie we wspólnym środowisku programistycznym razem z pozostałymi "dużymi" sterownikami oznacza też łatwą konwersję projektu z CC100 na inne urządzenia z portfolio WAGO. Dzięki temu jeśli w czasie programowania projekt rozrośnie się poza wbudowane IO i zasadne będzie przejście na modularny system 750, żadna część wykonanej wcześniej pracy nie pójdzie na marne.

Cechy

  • Procesor: Cortex A7 650 MHz
  • Pamięć wewnętrzna: 4096 MB
  • Pamięć główna: 512 MB
  • Pamięć nieulotna: 128 KB
  • Karta Micro SD: maks. 32 GB
  • Programowanie (zgodne z IEC61131): IL, LD, CFC, SFC, ST
  • Wizualizacja: wewnętrzny WebServer (HTML 5)
  • Port serwisowy: USB-C
  • Rozszerzenie: WAGO-I/O-System 750/753

Przykładowe zastosowania

  • Automatyzacja i integracja - maszyny i urządzenia przemysłowe
  • Sterowanie produkcją i monitoring
  • Gateway protokołów sieciowych (np. Modbus TCP/RTU via DNP3.0)
  • Podłączenie do dowolnej chmury (np. MS Azure, AWS, IBM BlueMix i inne)
  • Wizualizacja z wielopoziomowym dostępem i narzędziem zarządzania alarmami