buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Panele dotykowe i wyświetlacze

Panele dotykowe (panele HMI) WAGO ułatwiają obsługę maszyn i urządzeń, przy zastosowaniu wyrafinowanego designu i techniki.

Zalety:

  • wydajny program paneli HMI
  • do obsługi i monitoringu maszyn, urządzeń oraz systemów sterowania
  • większe bezpieczeństwo obsługi złożonych systemów sterowania dzięki prostej koncepcji i praktycznym właściwościom
  • bez wentylatora

Przegląd produktów

WAGO Touch Panels 600

Wydajne panele dotykowe do najtrudniejszych zadań sterowania i wizualizacji ułatwiają obsługę maszyn i instalacji przy jednoczesnym zastosowaniu wyrafinowanego designu i zaawansowanej techniki.

Zalety:

  • Duża szybkość pracy dzięki wydajnemu procesorowi wielordzeniowemu Cortex A9 Multicore
  • Trzy rodziny produktowe przystosowane do różnych wymagań i zastosowań: Standard Line, Advanced Line, Marine Line
  • Złącza precyzyjnie dobrane do różnych aplikacji
  • Skalowalne funkcjonalności oprogramowania: panel Web, panel Visu, panel Control
  • Uniwersalne programowanie w IEC 61131 lub bezpośrednio w systemie operacyjnym Linux®
  • Łatwe połączenie paneli sterujących z WAGO Cloud

 

Panele WWW e!DISPLAY

e!DISPLAY to wydajny wyświetlacz HMI z rezystancyjnym ekranem dotykowym do obsługi wizualizacji internetowych na bazie CODESYS. Oprócz wyposażenia panel ten zachwyca także atrakcyjnym wyglądem.

Zalety:

  • wydajny wyświetlacz HMI z z rezystancyjnym ekranem dotykowym do obsługi wizualizacji internetowych
  • do wyboru cztery przekątne ekranu: 10,9 cm (4,3‘‘), 14,5 cm (5,7‘‘), 18,0 cm (7,0‘‘) i 25,7 cm (10,1‘‘)
  • nowoczesna wizualizacja dzięki CODESYS 2 i e!COCKPIT (bazującemu na CODESYS 3)
  • wykorzystanie nowych technologii, takich jak HTML5
  • wydajne rozwiązania dla aplikacji bazujących na sterownikach PFC200 i PFC100
  • certyfikat DNV-GL potwierdzający możliwość zastosowania w przemyśle morskim (Marine & Offshore)
e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS

Panele sterujące PERSPECTO®

Panel sterujący wyposażony jest w kompletny runtime CODESYS. Dzięki zastosowaniu środowiska programistycznego CODESYS można programować aplikacje wykonane wyłącznie na bazie CODESYS. Istniejące projekty mogą być przejmowane niemal w całości a następnie modyfikowane.

Zalety:

  • funkcjonalność PLC bazuje na środowisku CODESYS zgodnym ze standardem IEC 61131.
  • 5 języków programowania
  • środowisko WAGO-I/O-PRO umożliwia, oprócz programowania, także symulację offline, konfigurację sieci obiektowych i zarządzanie recepturami.
  • obecność serwera WWW
WAGO's Control Panels feature full CODESYS runtime. The CODESYS development environment allows full application programming in CODESYS. Existing projects can be almost entirely converted and upgraded.

Zalety paneli dotykowych WAGO

Łatwa obsługa i praktyczne właściwości

Panele operatorskie mają za zadanie przede wszystkim zapewnić użytkownikowi wygodę eksploatacji: jako urządzenia do wizualizacji będące interfejsem pomiędzy człowiekiem a maszyną, pozwalaj dzięki łatwej obsłudze i praktycznym funkcjonalnościom, jak np. niskie zużycie energii, na redukcję kosztów pracy.

Do indywidualnego zastosowania: panel WWW

Wizualizacja internetowa jest rozwiązaniem wyjątkowo elastycznym w zastosowaniu. Oprócz paneli e!DISPLAY można ją wyświetlić na niemal wszystkich urządzeniach wyposażonych w przeglądarkę internetową, włącznie ze smartfonami i tabletami z zainstalowaną aplikacją WebVisu. Pełna integracja systemu wizualizacji z systemem sterowania pozwala na bezpośrednie podłączanie zmiennych. Utworzone strony można w łatwy sposób wykorzystać w różnych konfiguracjach sterownika.

Do indywidualnego zastosowania: panele sterujące

Funkcjonalność PLC paneli sterujących z serii PERSPECTO® jest oparta na środowisku CODESYS zgodnym z IEC-61131 i pozwala na programowanie w 5 językach. Bazujące na CODESYS środowisko inżynierskie WAGO-I/O-PRO umożliwia, oprócz programowania, także symulację offline, konfigurację sieci obiektowych, zarządzanie recepturami oraz wiele innych funkcji. Panel ma również wbudowany serwer WWW.

Katalog produktów

Poznaj pełną ofertę paneli dotykowych

alle-produkte_panels-und-displays_2000x1125_o.jpg

To może Cię zainteresować.

Kompatybilne z naszymi panelami dotykowymi

Systemy I/O

Systemy I/O

Systemy I/O, które sprawdzą się wszędzie. Czy to w szafie sterowniczej, czy poza nią: systemy WAGO I/O realizują automatykę dokładnie tam, gdzie trzeba – także w ekstremalnych warunkach.

buehne_io-system_2000x1500.jpg