Optymalna wydajność i sprawność maszyn i instalacji: dzięki najlepszym parametrom wydajności, niskiemu zużyciu energii, licznym interfejsom, niewielkim wymiarom i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa nasze programowalne sterowniki (PLC) są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem automatyki dla wielu branż.
Zalety sterowników WAGO:
Przegląd produktów
Tak wysoka wydajność w tak małej obudowie! Sterowniki PFC100 WAGO mają doskonałe parametry, zapewniając jednocześnie dobrą relację ceny do wydajności.
Zalety:
Zalety:
Zalety:
Zalety:
Zalety:
Maksymalna wydajność na minimalnej przestrzeni: sterownik kompaktowy CC100
Nowy sterownik kompaktowy CC100 ze zintegrowanymi I/O zapewnia maksymalną wydajność na minimalnej przestrzeni.
Zalety:
Protokoły teletransmisji stworzone zostały z myślą o obecnych i przyszłych wymaganiach rynku energetycznego. W celu zapewnienia bezprzewodowej (GPRS) lub przewodowej (ETHERNET) komunikacji z systemem sterowania, wybrane sterowniki obsługują protokoły IEC 60870-5-101, 103 i 104, 61850-7 oraz 61400-25 i DNP3.
Pozyskanie danych z obiektu, digitalizacja i powiązanie ich ze sobą – to główne założenia Przemysłu 4.0. Dzięki prostemu rozszerzeniu oprogramowania sterowniki PFC100 i PFC200 WAGO stają się kontrolerami IoT, które przekazują do chmury dane z obiektu technologicznego.
Użytkownicy preferujący bezpośrednie wykorzystanie sprofilowanego i bezpiecznego systemu operacyjnego mogą skorzystać z „Embedded Linux“. Linux czasu rzeczywistego oferuje wiele korzyści, a wśród nich elastyczność wynikającą z wykorzystania funkcji „Open Source“, która w każdej chwili pozwala dostosować kod źródłowy do własnych wymagań. Ten niezawodny system operacyjny zapewnia nie tylko dużą stabilność, ale także komfort stałej optymalizacji poprzez aktywny Open-Source Community. Dzięki temu system jest zawsze aktualizowany na bieżąco i przygotowywany do spełniania nowych wymagań – zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.
Ciągły rozwój komunikacji sieciowej i coraz powszechniejsze zastosowanie łącz internetowych wymuszają konieczność zabezpieczenia danych w trakcie ich przechowywania i przesyłu. Aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność informacji podczas łączenia z Internetem oraz transferu danych, w sterownikach PFC100 i 200 standardowo zintegrowano protokoły SSH i SSL/TLS do nawiązywania bezpiecznych połączeń HTTPS i FTPS. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed dostępem do sieci osób niepowołanych stosowany jest firewall.
Wszystkie sterowniki WAGO bazują na CODESYS i wspierają standardy przemysłowe. Dzięki temu możliwy jest rozwój oprogramowania w językach zgodnych z IEC 61131-3 (ST, FBD, LD, IL, SFC) oraz CFC. Możliwość zastosowania tego popularnego środowiska jest dużym atutem, gdyż udostępnia ono narzędzia zoptymalizowane do tworzenia aplikacji na sterowniki, a dzięki systemowi bibliotek pozwala gromadzić i rozwijać know-how. Można zatem wykorzystać aktualnie obowiązujące, nowoczesne technologie programistyczne, jak na przykład programowanie obiektowe (OOP), czy najnowsze techniki wizualizacji.