WAGO
Sterownik PFC200 XTR do ekstremalnych warunków środowiskowych i obszarów zagrożonych wybuchem: projektowanie, sterowanie i wizualizacja tam, gdzie inne sterowniki sobie nie poradzą!
Sterownik PFC200 XTR WAGO przekracza wszystkie granice pod względem wytrzymałości na ekstremalne warunki środowiskowe. Stawia czoło wahaniom temperatury od -40 °C do +70 °C, bez dodatkowych środków ochrony, jest ekstremalnie odporny na napięcia do 5 kV oraz na udary i wibracje do 5 g.
Dzięki obecności środowiska e!RUNTIME, bazującego na CODESYS 3, oraz systemowi operacyjnemu Linux® czasu rzeczywistego sterownik pozwala wydajnie realizować zadania automatyzacji – szczególnie tam, gdzie standardowe systemy automatyki nie zdają egzaminu.
Korzyści: