Chmura

Automatyzacja z WAGO

Twoje połączenie z cyfrowym światem IoT

Chcesz używać swoich danych o maszynach, instalacjach i budynkach do monitorowania i analizy w chmurze? Skorzystaj z naszych otwartych rozwiązań i ciesz się prostym, bezpiecznym połączeniem. Wszystkie istotne informacje są dostępne w zasięgu ręki, niezależnie od Twojej lokalizacji, dlatego potencjał tej zmiany widać już na pierwszy rzut oka. Tylko od Ciebie zależy, w którym systemie chmurowym wysyłasz swoje dane za pośrednictwem MQTT - Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud czy też SAP Cloud.

Oprócz łączności w chmurze oferujemy chmurę WAGO, gotową platformę rozwiązań dla szerokiej gamy aplikacji. Wiedza informatyczna nie jest tu konieczna. Możesz bezpośrednio analizować swoje dane i otrzymywać informacje np. o awariach maszyn.

W puszce instalacyjnej IoT WAGO znajdziesz obie możliwości zawarte w jednym rozwiązaniu sprzętowym/programowym. Dowiedz się, jak używać konfigurowalnej puszki, aby w ciągu kilku minut w prosty sposób przesłać swoje dane do chmury WAGO i tam nadal z nich korzystać.

1

Sterowniki PFC

Optymalna wydajność i sprawność: dzięki najlepszym parametrom wydajności, niskiemu zużyciu energii, licznym interfejsom, niewielkim wymiarom i wysokiemu bezpieczeństwu nasze sterowniki (PLC) są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla automatyki.

2

WAGO Touch-Panel 600

Panele dotykowe WAGO Touch-Panel 600 umożliwiają jednoczesne wykonywanie sterowania i wizualizacji. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej biblioteki panele sterowania stają się dodatkowo kontrolerami IoT, które mogą przesyłać dane do chmury.

3

WAGO IoT Box

WAGO IoT Box to otwarte i gotowe rozwiązanie umożliwiające podłączenie istniejących maszyn, zakładów i nieruchomości do sieci informatycznej. Może być podłączony do chmury WAGO Cloud i służyć jako brama dla istniejących zakładów produkcyjnych.

4

Cloud Connectivity

Za pomocą protokołu MQTT dane mogą być podłączane bezpośrednio do chmury WAGO, Amazon Web Services, Microsoft Azure, SAP Cloud Platform, IBM Cloud lub innych brokerów MQTT.

5

WAGO Cloud

WAGO Cloud oferuje możliwość centralnego gromadzenia i analizowania danych. Prosta i przyjazna obsługa została opracowana również z myślą o użytkownikach nieposiadających wiedzy informatycznej.

6

Cloud Integration

Chmurę WAGO Cloud można połączyć za pomocą interfejsów API z innymi platformami chmurowymi, takimi jak Microsoft Azure, Amazon Web Services lub SAP Cloud Platform, dzięki czemu zebrane dane - na przykład z urządzenia WAGO IoT Box - można bezpośrednio przesyłać do istniejących platform chmurowych.

7

Produkcja

Połączenie produktów WAGO IoT umożliwia proste i natychmiastowe wykorzystanie danych z maszyn i urządzeń - zarówno w chmurze WAGO, jak i w istniejących aplikacjach klienta na innych platformach chmurowych.

WAGO Cloud

WAGO Cloud pozwala na gromadzenie i centralne analizowanie danych z różnych maszyn i systemów. Umożliwia zarządzanie sterownikami WAGO, a także monitorowanie sterowników oraz wszystkich danych i aplikacji. Dzięki prostej i przyjaznej obsłudze mogą z niej korzystać również użytkownicy niemający wiedzy z zakresu IT.

MM-14162_Cloud_New_Header_DE_2000x2000.jpg

Cloud Connectivity

Wszystko sprowadza się do danych: w przeszłości dane techniczne były przekazywane z obiektu do nadrzędnego systemu sterowania. Teraz wszystko się zmieniło. Dzięki nowoczesnej technologii informacyjnej najważniejsze dane dotyczące produkcji są teraz ogólnodostępne. Spełnione muszą jednak być wymagania techniczne. Sterowniki PFC WAGO i panele dotykowe TP 600 są wyposażone w Cloud Connectivity i przekazują dane do WAGO Cloud lub każdego innego brokera MQTT.

Loesungen_Offene_Automatisierung_Controllerbild_DE-SAPCloud_2000x2000.jpg

WAGO IoT Box

WAGO IoT Box to łatwe w obsłudze i praktyczne rozwiązanie oferujące bardzo konkretne korzyści. Jest to rozwiązanie uniwersalne, które można stosować zarówno do podłączania maszyn oraz urządzeń, jak i sieci budynkowych oraz oprogramowania narzędziowego. Jest całkowicie prefabrykowane, umieszczone w solidnej obudowie i wyposażone w automatykę WAGO.

MM-17122 website update IoT-Box_iot-box-frontalansicht-seitlich_2000x2000.png

WAGO Analytics

Kiedy chcesz zoptymalizować swój system, wyzwanie polega zazwyczaj na lepszym zrozumieniu procesu, ocenie danych i przełożeniu wyników z powrotem na proces. WAGO Analytics stanowi wsparcie w zakresie odczytywania i analizy danych, a także tworzy intuicyjne wizualizacje przedstawiające zależności w systemie. Zauważone zależności po zintegrowaniu z procesami umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału optymalizacyjnego.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Powiązane z tematem

Referencje z obszaru WAGO Cloud

Sieć dystrybucyjna w czasie rzeczywistym

Dzięki projektowi w chmurze SWO Netz GmbH, spółka Stadtwerke Osnabrück, może przygotowywać dystrybucję energii elektrycznej na wyzwania przyszłości. Dolna Saksonia wykorzystuje technologie WAGO do zarządzania i analizy danych.
SWO_Netz_2000x1125.jpg

Maksymalne bezpieczeństwo centrów obliczeniowych dzięki chmurowej analizie pomiarów energii

Jeśli hakerzy lub awarie techniczne sparaliżują serwery firmy, przerwy w pracy mogą spowodować milionowe straty. Firma Correct Power Institute opracowała koncepcję monitorowania centrów obliczeniowych, która błyskawicznie wykrywa awarie zasilania. Zapewnia to wysoką dostępność systemów informatycznych. Sterowniki WAGO odczytują dane o zasilaniu oraz środowisku i przesyłają je do analizy w chmurze. System operacyjny Linux® w sterowniku i pomysłowa architektura bezpieczeństwa Correct Power zapewniają maksymalne bezpieczeństwo danych.

digitalisierung_referenz_fort-knox_cybersecurity_istock_172776360_2000x1125.jpg