Teraz możesz zamówić w WAGO nawet jedną całkowicie zmontowaną listwę zaciskową, która będzie odpowiadać Twoim wymaganiom – a to oznacza również redukcję nakładów pracy nawet o 92%*.
*źródło: 2017 iSW, Uniwersytet w Sztuttgarcie
W czasach niedoboru wykwalifikowanych pracowników mile widziane jest każde wsparcie, usprawniające procesy produkcyjne i odciążające pracowników. Smart Designer oferuje na przykład wizualizację listwy zaciskowej w 3D lub – co szczególnie ważne – umożliwia przesłanie schematów połączeniowych i montażowych w formie elektronicznej bezpośrednio do odpowiedniego pracownika.
To oznacza, że:
Aby lepiej zapanować nad natłokiem zleceń oraz zredukować koszty magazynowania i montażu, możesz zamówić w WAGO gotową listwę zaciskową – nawet 1 sztukę! Po prostu uruchom Smart Designer i ją zaprojektuj, skonfiguruj i wyślij zamówienie. Oczywiście do dyspozycji masz całą paletę produktów WAGO – od złączek listwowych, poprzez zasilacze, aż po sterowniki. Gotową listwę dostaniesz w ciągu kilku dni roboczych.
Jednym z największych wyzwań przy produkcji szaf sterowniczych jest konieczność umieszczenia coraz większej liczby funkcji na coraz mniejszej przestrzeni. WAGO podejmuje to wyzwanie i oferuje produkty, które zajmują coraz mniej miejsca. Na przykład elektroniczne wyłączniki nadprądowe, których obudowy mają zaledwie 6 mm szerokości. One nie tylko zapewniają ochronę przed przeciążeniem i zwarciem, lecz także pozostawiają więcej miejsca w szafie dla innych urządzeń.