Wysokiej jakości stoły montażowe i urządzenia transportowe

Optymalizacja ergonomii pracy przy budowie szaf sterowniczych

Mobilne systemy montażowe stanowią nieodzowne wsparcie przy nowoczesnej produkcji szaf sterowniczych. Wspierają one pracowników w ergonomicznym, bezpiecznym i efektywnym przemieszczaniu, montażu oraz testowaniu ciężkich lub nieporęcznych komponentów. Takie przemyślane rozwiązania umożliwiają nie tylko zredukowanie obciążeń fizycznych, lecz także skrócenie czasu oraz podniesienie jakości wykonywanej pracy. Dla przedsiębiorstw oznacza to większą wydajność, mniejszą liczbę przestojów oraz wyższy poziom bezpieczeństwa pracy.

Ergonomiczne rozwiązania do montażu, oprzewodowania, testowania i transportu płyt montażowych oraz kompletnych obudów wyznaczają nowe standardy jakości w nowoczesnej produkcji.

Najważniejsze zalety:

  • ergonomiczne systemy do montażu, okablowania, testowania oraz transportu płyt montażowych i kompletnych obudów do szaf sterowniczych

  • rozwiązania zaprojektowane z myślą o najwyższych wymaganiach produkcyjnych,

  • praca w komfortowych warunkach i ergonomicznych pozycjach,

  • ograniczenie absencji kadrowej wynikającej z dolegliwości i schorzeń kręgosłupa.

Produkty

Stół montażowy

Nasz stół montażowy znacząco usprawnia przygotowanie i okablowanie płyt montażowych oraz kompletnych obudów. Dzięki dwóm napędom elektrycznym możliwa jest płynna regulacja kąta nachylenia i wysokości, zapewniając maksymalny komfort i efektywność pracy. Uzyskujemy nie tylko ergonomiczną i komfortową pracę, lecz także efektywną obsługę oszczędzającą czas.

Zalety stołu montażowego:

  • konstrukcja podstawy ramy na kółkach jezdnych
  • regulacja kąta nachylenia w zakresie 0 ... 80°
  • regulacja wysokości: 300 mm
  • po dwie jednostki mocujące u góry i u dołu, umożliwiające łatwe i bezproblemowe mocowanie płyt montażowych

Transporter podnośny do szaf sterowniczych

Oprócz stołu montażowego oferujemy innowacyjny system transportu dużych i ciężkich szaf sterowniczych. Rozwiązania te wymagają minimalnego nakładu sił i wyróżniają się wysokim komfortem obsługi.

Zalety transportera podnośnego:

  • bezstopniowa regulacja wysokości do 230 mm za pomocą korby ręcznej
  • dostosowanie do różnych szerokości szaf i rodzajów cokołów
  • przeznaczone do szaf sterowniczych oraz zespołów szaf o maksymalnych wymiarach 4800 × 2200 × 600 mm (szer. × wys. × gł.)
  • maksymalny udźwig do 1800 kg
  • oszczędność miejsca po zakończeniu użytkowania dzięki możliwości łatwego składania konstrukcji

Stacja robocza

Kolejnym interesującym uzupełnieniem naszej oferty dla budowy szaf sterowniczych jest modułowa i mobilna stacja robocza do konfekcjonowania przewodów. Rozwiązanie to wyposażone jest w ergonomiczny stół roboczy z płynną regulacją wysokości oraz w praktyczną szufladę, zapewniającą wygodę i porządek podczas pracy.

Zalety stacji roboczej:

  • swobodnie konfigurowalne stanowisko robocze, które można funkcjonalnie i indywidualnie dopasować do potrzeb użytkownika
  • szeroki wybór opcjonalnych akcesoriów, takich jak uchwyty na kartony z przewodami, uchwyty na rolki przewodów, półki, uchwyt na monitor, uchwyt na mini‑PC, kosz na odpady, różnorodne nośniki urządzeń, gniazda zasilające oraz oświetlenie LED
  • możliwość rozbudowy stanowiska do postaci systemu wspomagania pracy operatora

Przenośny stół roboczy z funkcją transportową

Innowacyjne połączenie wózka transportowego i stołu roboczego umożliwia łatwy transport materiałów oraz narzędzi na plac budowy, do uruchomień czy prac serwisowych. Jednym prostym ruchem rozwiązanie to można przekształcić w praktyczny stół roboczy, gotowy do natychmiastowego użycia.

Zalety przenośnego stołu roboczego z funcją transportową:

  • bezproblemowy transport w samochodzie dzięki kompaktowej konstrukcji
  • łatwy i wygodny transport materiałów oraz narzędzi
  • wystarczająca przestrzeń robocza na wszystkie niezbędne dokumenty
  • poręczny, składany stołek zintegrowany pod blatem stołu
  • powierzchnia ze stali nierdzewnej, przystosowana do pracy w wymagających i ekstremalnych warunkach

Wózek magazynowo-transportowy

Dzięki tym praktycznym wózkom można wygodnie składować oraz bezpiecznie transportować wyposażone i niewyposażone płyty montażowe, drzwi szaf sterowniczych, elementy boczne i tylne ścian oraz wiele innych komponentów.

Zalety wózka magazynowo-transportowego:

  • malowane proszkowo półki z poprzeczek rurowych o rozstawie 100 mm, podzielone na osiem przegród
  • płyta dolna wykonana z tworzywa o właściwościach ślizgowych
  • cztery koła skrętne z blokadą
  • wymiary: 1500 × 1000 × 1000 mm (wys. × szer. × gł.)
  • maksymalny udźwig do 500 kg

Tak, na stole montażowym można zamocować szafy sterownicze Ax o wymiarach do 1200 x 1200 m. Wymagany jest jedynie nasz zestaw do mocowania szaf sterowniczych, dzięki któremu szafa jest stabilnie utrzymywana: od góry za pomocą pasa napinającego, od dołu przez dwie powierzchnie podparcia.

Tak, w tym celu oferujemy zestaw uchwytów do stołu montażowego, który można indywidualnie dopasować do rozmiaru danej płyty montażowej Ax.

Paski filcowe pełnią dwie funkcje: z jednej strony chronią obudowę szafy sterowniczej montowanej na stole, z drugiej strony zabezpieczają stół montażowy, na przykład w sytuacji, gdy otwory wiercone w płycie montażowej znajdują się bezpośrednio nad systemem nośnym stołu.

Tak, stół montażowy można indywidualnie rozbudować za pomocą dolnych belek poprzecznych. W tym celu wystarczy tylko jeden uchwyt zaciskowy. Procedura wygląda następująco: najpierw należy wywiercić otwór w poprzeczce zgodnie z dostarczonym szablonem. Następnie można zamontować kątownik za pomocą uchwytu zaciskowego. Kątownik ten można dalej rozszerzyć o kolumnę nośną, co pozwala na kolejne opcje rozbudowy.

Prędkość regulacji stołu montażowego została celowo ustawiona na niskim poziomie ze względów bezpieczeństwa, aby zapewnić stabilną i bezpieczną obsługę podczas pracy.

Nie, montaż może być bez problemu wykonany przez jedną osobę. Odpowiednie wskazówki znajdują się w instrukcji obsługi i są dodatkowo przedstawione graficznie bezpośrednio na samym urządzeniu.

Nie, komponenty nie ulegają uszkodzeniu, ponieważ półki są powlekane proszkowo, co zapobiega powstawaniu zarysowań. Dodatkowo powierzchnia odkładcza wózka wykonana jest z tworzywa sztucznego, co umożliwia łatwe i bezpieczne wsuwanie komponentów.

Ponieważ stal nierdzewna jest dopuszczona do stosowania w przemyśle spożywczym oraz chemicznym.

Dowiedz się więcej: