Plug-in przekształca sterownik WAGO w urządzenie IoT
Dzięki prostemu rozszerzeniu oprogramowania o obsługę MQTT, każdy sterownik PFC WAGO staje się sterownikiem IoT gotowym do przetwarzania w chmurze – IT i automatyka stają się jednością.
Dzięki prostemu rozszerzeniu oprogramowania o obsługę MQTT, każdy sterownik PFC WAGO staje się sterownikiem IoT gotowym do przetwarzania w chmurze – IT i automatyka stają się jednością.
Pozyskanie danych z obiektu, digitalizacja i powiązanie ich ze sobą – to główne założenia Przemysłu 4.0. Dzięki prostej aktualizacji sterowniki PFC100 i PFC200 WAGO stają się sterownikami IoT, które przekazują do chmury dane z obiektu technologicznego. Informacje mogą być dalej gromadzone i wykorzystywane do analiz. W ten sposób generowana jest prawdziwa wartość dodana przedsiębiorstwa – aby osiągnąć wzrost efektywności produkcji własnej, aby zarządzać energią w budynku lub też w celu opracowania kolejnych usług dla użytkownika końcowego. Także urządzenia już eksploatowane, przez przystosowywanie ich do pracy z IoT dołączają do nowoczesnych systemów BigData. Rodzina sterowników PFC przynosi światu biznesu rozwiązanie techniczne, które pozwala wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju.
Użytkownik może łatwo dokonać aktualizacji oprogramowania w przeglądarce internetowej przy pomocy Web-Based-Management (WBM). Poza tym w skład zestawu wchodzą biblioteki dla CODESYS 2.3 i e!COCKPIT. Konfiguracja połączenia z chmurą odbywa się także poprzez WBM. W programie IEC można definiować zmienne, które będą przesyłane do chmury – w ten sposób użytkownik zawsze zachowuje kontrolę nad przesyłanymi treściami.
Warto przeczytać
Odpowiedzi na wyzwania przyszłości