Nowe produkty

Gotowi na wyzwania przyszłości
CODESYS z nowymi funkcjami

Wyobraź sobie, że jako producent maszyn i urządzeń dostajesz do ręki narzędzie, które daje przewagę nad konkurencją – szybkie i proste tworzenie złożonych funkcji maszyn. Sprawdź jak to działa – z oprogramowaniem inżynierskim CODESYS. CODESYS jest zintegrowanym środowiskiem inżynierskim, wspierającym wszystkie działania związane z automatyzacją: od konfiguracji sprzętu, programowania, symulacji i wizualizacji, aż po rozruch – wszystko w jednym pakiecie.

Genialne rozwiązanie – zintegrowane konfiguratory sieci obiektowej

Firma WAGO wyposażyła oprogramowanie inżynierskie CODESYS w liczne nowe funkcje, przygotowując je na zadania, które przyniesie przyszłość. CODESYS błyskawicznie zmienia PFC w mastera EtherCAT®; konfigurator ten jest bowiem, podobnie jak inne konfiguratory sieci obiektowej, całkowicie zintegrowany. Nowy widok topologii zapewnia optymalny przegląd całej struktury projektu. Obok drugiej generacji rodziny PFC, pojawiły się nowe panele dotykowe WAGO do wizualizacji i sterowania.

Dla użytkowników CODESYS ze zintegrowanymi konfiguratorami telesterowania dla urządzeń slave DNP3 i IEC 60870 otwierają się ciekawe, nowe obszary zastosowań.

Pracę ułatwia również zintegrowana aktualizacja firmware. To sprawia, że wszystkie sterowniki w projekcie będą aktualizowane na bieżąco. CODESYS v 1.5 jest dostępny również w wersji francuskojęzycznej.

W skrócie:

  • nowe obszary zastosowań dzięki nowym
    protokołom komunikacyjnym, takim jak konfigurator mastera EtherCAT®, konfiguratory slave DNP3 i IEC 60870 oraz konfigurator slave PROFINET (i-device)

  • integracja nowych urządzeń, takich jak panel dotykowy WAGO i PFC drugiej generacji

  • aktualizacja firmware przez e!COCKPIT

  • 30-dniowe, bezpłatne testowanie oprogramowania inżynierskiego

Oprogramowanie inżynierskie: e!COCKPIT (bazujący na CODESYS 3)

 

Oprogramowanie WAGO umożliwia efektywniejszą automatyzację maszyn, urządzeń i budynków. Od projektu po gotową instalację – nasze oprogramowanie zapewnia łatwą obsługę oraz ciągłość procesów.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg