[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/kontakt","name":"Obsługa klienta","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/eksperci","name":"Wsparcie ekspertów","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/eksperci/biuletyn-techniczny-1-26","name":"Biuletyn techniczny 1/2026","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/biuletyn-techniczny-1-26" }, "headline": "Biuletyn techniczny 1/2026", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/Men-computer-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoaU1pOHhOakl4TVRZM056a3dORGt5Tmk5TlpXNWZZMjl0Y0hWMFpYSmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8ODNhNTViYTllYjM3MzY5ZTNiZDE4OTA3MmZhNzExZDgwZjQxNTE0MDIyMWQ4ZDkyMzUzOGQ1YmVhNjdlZTg3OQ" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Mar 17 15:42:12 CET 2026", "dateModified": "Tue Apr 07 14:52:50 CEST 2026" }
Newsy 17 marca 2026

Biuletyn techniczny 1/2026

Biuletyn Techniczny 1/2026 prezentuje najnowsze rozwiązania WAGO dla automatyki, energetyki i budownictwa. W tym wydaniu znajdziesz między innymi informacje na temat poszerzonej oferty zasilaczy, nowych zabezpieczeń ECB, złączek dla elektroenergetyki, nowej generacji sterowników PFC100, certyfikację BACnet 2.3.1 oraz nowości w Solution Builder.

Przegląd złączek do rozdzielnic WN i NN – wszystkie informacje w jednym miejscu

Modernizacja infrastruktury dystrybucyjnej i przesyłowej to idealny moment, aby sięgnąć po sprawdzone i niezawodne rozwiązania w zakresie łączenia przewodów w szafach rozdzielczych. WAGO dostarcza komponenty, które spełniają najwyższe standardy elektroenergetyki — od złączek po kacesoria.

Co wyróżnia WAGO?

  • Złączki z rozłączalnym nożem w przekrojach: 2,5 mm², 4 mm² i 6 mm²
  • Dwa kolory złączek: czerwone i szare
  • Złączki przelotowe w tym samym kształcie, co złączki z uchylnym nożem
  • Widoczny pasek oznacznikowy — przewody nie zasłaniają opisu
  • Odpowiednie adaptery pomiarowe φ 4 mm (czerwone i szare)
  • Możliwość pomiaru przed i za nożem rozłączalnym w otworach pomiarowych — bez zajmowania kanału do mostkowania
  • Dodatkowa opcja pomiaru w kanale pod mostki

Nowości w ofercie interfejsów na 2026 rok

Rok 2026 przynosi znaczące rozszerzenie portfolio interfejsów — nowoczesne zasilacze, systemy buforowe, zaawansowane zabezpieczenia oraz pełną gamę przekaźników. Wszystkie poniższe produkty są już dostępne i gotowe do wdrożeń w aplikacjach przemysłowych.

  • Zasilacze Base - idealne do aplikacji, gdzie liczy się mały rozmiar, wysoka sprawność i niezawodność. Dostępne warianty: 1‑fazowe: 5 A, 10 A, 20 A, 40 A, 3‑fazowe: 10 A, 20 A, 40 A
  • Zasilacze Eco 2 - szeroki zakres napięcia wejściowego: 90 … 264 V AC, możliwość pracy w różnych sieciach zasilających. Dostępne warianty: 1‑fazowe: 1,25 A, 2,5 A, 5 A, 10 A, 40 A, 3‑fazowe: 5 A, 10 A
  • Zasilacze Pro 2 Redundancy - zapewniają szybkie i niezawodne wyzwalanie wyłączników nadprądowych dzięki funkcji TopBoost, zapewniającej krótkotrwale prąd wyjściowy o wartości nawet 600%. Dostępne warianty: 1‑fazowe: 20 A, 40 A, 3‑fazowe: 20 A
  • Zabezpieczenia ECB z komunikacją - selektywne wyłączanie kanałów, szybka reakcja zwarciowa i możliwość konfiguracji prądów zadziałania. Dostępne warianty: 1‑, 4‑ i 8- kanałowe
  • UPS-y do wymagających systemów - nowoczesne rozwiązania podtrzymania zasilania dla systemów, które muszą działać bez przerwy. Dostępne warianty: LiFePO₄: 4 A, Supercaps: 6 A, 20 A, 40 A. Jednostka ładująca: 40 A
  • Przekaźniki 2585 - idealne do bezpiecznego przełączania sygnałów i obwodów w szafach sterowniczych. Dostępne warianty: 2‐ i 4‑stykowe, z napięciami sterującymi od 12 V DC do 230 V AC, w tym modele 24 V DC i 115 V AC z LED oraz ręcznym pobudzeniem.
Interfejsy_nowosci_26_2000x1125.png

PFC100 – płynne przejście na generację 2

W 2026 roku portfolio PFC100 zostaje unowocześnione — starsza generacja g1 ustępuje miejsca nowym sterownikom PFC100 g2, oferującym wyższą wydajność, dłuższe wsparcie i pracę w środowisku CODESYS 3.5. Sterowniki g1 będą dostępne jeszcze do 30.06.2026, co zapewnia spokojną i komfortową migrację.

Nowe odpowiedniki modeli:

  • 750‑8100 -> 750‑8110
  • 750‑8101 -> 750‑8111
  • 750‑8101/025‑000 -> 750‑8111/025‑000
  • 750‑8102 -> 750‑8112
  • 750‑8102/025‑000 -> 750‑8112/025‑000
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1125.jpg

10 promocyjnych zestawów: zasilacze Base + zabezpieczenia ECB

Oferta zasilaczy WAGO Base została rozszerzona o modele 3‑fazowe, a wraz z nimi powiększono promocję zestawów Base + ECB z 5 do 10 wariantów. Zestawy składają się z zasilaczy Base 1‑fazowych i 3‑fazowych o prądach 5, 10, 20 i 40 A z zabezpieczeniami ECB 1‑, 4‑ lub 8‑kanałowymi.

Dlaczego warto?

Zasilacz Base: kompaktowy, wydajny, sprawność do 94% i MTBF 1 000 000 h,

ECB: selektywne wyłączanie przeciążonych obwodów oraz bardzo szybka reakcja w przypadku zwarcia

Atrakcyjne ceny — zestawy już od 155 zł netto, Promocja trwa 02.03–31.12.2026.

Base+zabezpieczenie_2000x1125.png

CC100 Secure już dostępny

W ofercie pojawił się nowy sterownik CC100 Secure o numerze 751‑9412. Urządzenie bazuje na modelu CC100 Multi IO (751‑9402), ale wyróżnia się certyfikacją zgodną z normą IEC 62443, która potwierdza spełnienie wysokich standardów cyberbezpieczeństwa.

Dzięki temu CC100 Secure stanowi idealne rozwiązanie dla aplikacji, w których priorytetem jest bezpieczna komunikacja, ochrona danych oraz odporność systemu na zagrożenia sieciowe.

cc100-secure_2000x1125.png

Nowa certyfikacja BACnet 2.3.1 dla urządzeń WAGO

BACnet/SC zapewnia szyfrowaną komunikację, pełną kompatybilność z BACnet/IP/MS/TP oraz prostsze, bezpieczne łączenie segmentów sieci.

Urządzenia PFC200 g2, CC100, TP600, PFC300 i EC300 otrzymały najnowszą certyfikację BACnet 2.3.1 (Rev. 26), dzięki czemu mogą pracować jako BACnet/IP oraz BACnet/SC (Secure Connect). Dodatkowo PFC300, EC oraz TP600 umożliwiają routing między sieciami BACnet/IP a BACnet/SC, ułatwiając integrację systemów.

WAGO oferuje pełne wsparcie: kontrolery BACnet®, BACnet/IP, narzędzia konfiguracyjne, integrację z KNX®/DALI i modułowe I/O, zgodne z normami ISO 16484‑5 / ANSI ASHRAE 135.

Nowy multimetr cyfrowy WAGO

Nowy multimetr WAGO jest niezbędnym narzędziem dla profesjonalistów, którzy potrzebują precyzyjnych i niezawodnych pomiarów. Multimetr doskonale sprawdza się w wymagających zastosowaniach, zapewniając maksymalną dokładność, a jednocześnie oferuje wysoką ergonomię i czytelność wskazań.

  • True RMS
  • CAT IV 600 V (EN 61010-1)
  • CAT III 600 V (EN 61010-1)
  • IP54
  • Test półprzewodników NCV (bezdotykowy tester napięcia)
  • Pomiar temperatury, pojemności i rezystancji
Multimetr_website_2000x1125.png

WAGO Solution Builder – nowe funkcje i jeszcze większe możliwości

WAGO Solution Builder to płatne narzędzie do projektowania systemów automatyki budynkowej, które jest bezpłatne dla projektów obejmujących do 3 urządzeń. Umożliwia kompleksową konfigurację instalacji przez interfejs webowy oraz tworzenie pełnych konfiguracji offline z późniejszą dystrybucją do wielu sterowników. Aplikacje nadal powstają w CODESYS.

Nowości w Solution Builder w 2026 roku:

  • Wsparcie FW30
  • Automatyczne generowanie losowych haseł dla wszystkich sterowników
  • Obsługa certyfikatów serwera MQTT
  • Logowanie przez LDAP/Active Directory
  • Wgrywanie aplikacji IPK dla 64‑bitowych sterowników
  • Instalacja na Linux Debian 13 i Ubuntu 24.04
wago_solution_building_2000x1125.png