Tematy

Nasza odpowiedzialność

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1125
  • 6/29/2017
  • MM-534499_website-update_Nachhaltigkeit_2000x1500_22

    Wspieramy, inspirując do działania:

    • na rzecz naszych pracowników

    • na rzecz ochrony środowiska

    • na rzecz społeczeństwa

    • zgodnie z łańcuchem dostaw



    Zrównoważony rozwój nie jest dla nas jedynie opcją, lecz ważnym elementem strategii.

    Ochrona środowiska naturalnego jest dla nas bardzo ważna. Dlatego naszym celem jest wniesienie trwałego wkładu w zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój jest ważną wartością dla firmy, aby mogła sprostać wyzwaniom w zakresie działań pracowniczych, całej spółki, łańcucha dostaw i ochrony środowiska. To oznacza, że ponosimy odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji oraz działań, zarówno w aspekcie ekonomicznym, technologicznym, jak i socjalnym i ekologicznym.

    Zrównoważony rozwój w WAGO

    Stawiamy na właściwe połączenia!

    „Postępujemy w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Planując nasze działania zawsze myślimy długoterminowo. Ważne jest dla nas niskie zużycie zasobów oraz wzrost jakości życia".

    csr_mitarbeiter_b_2000x1500.jpg

    Wspólnymi siłami do sukcesu

    Zrównoważony rozwój firmy wymaga zaangażowania ze strony pracowników. W poczuciu odpowiedzialności za pracowników zapewniamy im świadczenia socjalne o wysokim standardzie i podejmujemy liczne inicjatywy pracownicze.

    nachhaltigkeit_lieferantengespraech_lieferkette_logistik_lagerhalle_partnerschaft_istock-520833938_2000x1500.jpg

    Zrównoważony rozwój na każdym etapie

    Odpowiedzialność nie oznacza tylko dbałości o dobro własnej firmy, lecz obejmuje także cały łańcuch dostaw. WAGO zachowuje standardy ochrony środowiska i zasady współżycia społecznego także w relacjach ze swoimi partnerami.

    wago_nachhaltigkeit_gesellschaft_freiwillenverein_singapur_2000x1500.jpg

    Korzyści dla wszystkich

    Czujemy się odpowiedzialni za region, w których żyjemy i działamy. Dlatego angażujemy się – czy to w ramach współpracy strategicznej, czy indywidualnych inicjatyw pracowników.

    wago_nachhaltigkeit_umwelt_begruentes_dach_2000x1500.jpg

    Nasza odpowiedzialność

    Produkcja, realizacja procesów, zarządzanie – chronimy środowisko we wszystkich obszarach działalności firmy i na wielu płaszczyznach.

    Te sprawy są dla nas ważne

    Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

    WAGO podejmuje aktywne działania na rzecz człowieka i środowiska naturalnego. Chronimy zasoby i podnosimy jakość życia naszych pracowników.

    unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg

    Certyfikaty

    WAGO wyznacza wysokie standardy. System zarządzania ochroną środowiska uzyskał certyfikat ISO 14001 – certyfikatem tym opatrzona jest szeroka gama produktów i aktywności w WAGO.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Dowiedz się więcej: