Newsy

Biuletyn techniczny 2/2025

  • 7/18/2025
  • Oto przegląd najnowszych rozwiązań i produktów od WAGO. Prezentujemy między innymi moduł wyświetlacza do zasilaczy Pro 2 oraz nowy sterownik CC100, który umożliwia elastyczne konfigurowanie I/O według potrzeb użytkownika. Natomiast oprogramowanie Device Sphere (v1.0.2) znacząco zwiększa bezpieczeństwo sieciowe. Ponadto przedstawiamy modyfikacje konfiguratora LKW, który został ulepszony w odpowiedzi na sugestie rynkowe. Projektantów na pewno zainteresują materiały wspomagające projektowanie z wykorzystaniem listew LKW i LPW w środowisku ePlan.

    Wyswietlacz_2789-9090_2000x1125.png

    Moduł wyświetlacza do zasilaczy WAGO Pro 2

    Dostępny jest wtykany moduł wyświetlacza do zasilaczy WAGO Pro 2 (2789-9090), który instaluje się bezpośrednio w złączu komunikacyjnym zasilacza, umożliwiając monitorowanie kluczowych parametrów pracy w czasie rzeczywistym, takich jak napięcie, prąd czy szacowana żywotność urządzenia. Obsługiwany za pomocą jednego przycisku, wyświetlacz zapewnia szybki dostęp do danych diagnostycznych bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Warto pamiętać, że jego użycie wyklucza jednoczesne podłączenie modułu komunikacyjnego. Moduł jest kompatybilny ze wszystkimi wariantami zasilaczy Pro 2.

    Sterownik_751-9402_2000x1125.png

    Nowy CC100 z konfigurowalnymi I/O

    Nowy model sterownika CC100 (751-9402) rozszerza rodzinę kompaktowych sterowników WAGO o funkcję konfigurowalnych kanałów I/O, umożliwiając elastyczne dopasowanie wejść i wyjść do potrzeb aplikacji. Użytkownik może samodzielnie określić, które kanały cyfrowe i analogowe będą pracować jako wejścia lub wyjścia, a także wybrać typ sygnału (np. 0–10 V lub 0–20 mA).

    Sterownik oferuje pełną konfigurację: 8 wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych, 2 konfigurowalne kanały analogowe (U/I), 2 wejścia analogowe (U/I), 2 wejścia RTD (PT100, PT1000, Ni1000) oraz 2 porty RS-485. Dodatkowo port USB-C może pełnić funkcję hosta, co pozwala na podłączenie np. pamięci masowej, rozszerzając możliwości urządzenia poza typowe zastosowania serwisowe.

    Device Sphere_2000x1125.jpg

    Nowa wersja Device Sphere już dostępna

    W Download Center dostępna jest już nowa wersja oprogramowania Device Sphere (v1.0.2), które umożliwia centralne zarządzanie wieloma sterownikami WAGO z poziomu jednego systemu.

    Użytkownicy mogą zdalnie aktualizować firmware, zmieniać programy PLC, konfigurować ustawienia systemowe, prowadzić diagnostykę oraz zarządzać licencjami DRM – wszystko bez konieczności otwierania portów Ethernetowych w sterownikach. Takie podejście znacząco zwiększa bezpieczeństwo sieciowe i odpowiada na wymagania nadchodzącej dyrektywy NIS2. Co istotne, korzystanie z Device Sphere pozostaje bezpłatne do końca 2025 roku.

    Przekaznik_2885_2000x1125.jpg

    Kolejne przekaźniki Base z serii 2585

    Dostępne są już karty katalogowe nowych przekaźników Base z serii 2585, które można zamawiać zarówno jako kompletne zestawy, jak i w formie oddzielnych komponentów – podstawki oraz modułu bazowego. Pełna dostępność przekaźników pod koniec września.

    2000x1125_konfigurator_LKW.png

    Nowe możliwości konfiguratora LKW

    W odpowiedzi na sugestie z rynku ciągle rozwijamy nasza narzędzie do konfiguracji listew kontrolnych:

    • Zwiększyliśmy możliwość powielania modułów prądów doziemnych Io

    • Krotność powtarzania modułów napięć doziemnych Uo wzrosła do 6

    • Istnieje możliwość doposażenia listwy w 4 złączki do obsługi napięć pomocniczych.

    LPW_LKW_ePlan_2000x1125.jpg

    Elementy LKW i LPW w ePlan

    Chcąc ułatwić proces projektowania i uwzględniając specyfikę złączek WAGO, przygotowaliśmy dodatkową bazę elementów dla ePlan, która wspiera proces tworzenia LPW i LKW w tym środowisku.

    • Gdzie znajdziesz dodatkową bazę

    • Jak ją zaimplantować

    • Jak z niej korzystać