Newsy

Biuletyn techniczny 3/2025

  • 10/20/2025
  • WAGO nie zwalnia tempa. W kolejnym wydaniu naszego biuletynu technicznego prezentujemy szereg nowości produktowych oraz aktualizacji oprogramowania, które odpowiadają na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Wśród najnowszych rozwiązań znajdziemy m.in. moduły przekaźnikowe 2585, pełną rodzinę zasilaczy BASE, sterownik CC100 DALI, a także nowe funkcje w Smart Designerze i Device Sphere.

    Rodzina_przekaznikow_2585_2000x1125.jpg

    Nowe moduły przekaźnikowe 2585

    Przekaźniki WAGO z serii 2585 spełniają podstawowe funkcje w rozdzielnicach i wyróżniają się korzystnym stosunkiem ceny do wydajności. Podstawki i przekaźniki bazowe są dostępne pojedynczo lub jako wstępnie zmontowane moduły i można je elastycznie ze sobą łączyć.

    Dostępna jest ulotka dot. przekaźników 2585 zawierająca najważniejsze informacje techniczne oraz dostępne warianty wszystkich modułów przekaźnikowych oraz podstawek i przekaźników bazowych.

    Rodzina_zasilaczy_base_2000x1125.jpg

    Nowa seria zasilaczy BASE

    Pojawiła się nowa generacja kompaktowych zasilaczy BASE – idealnych do zastosowań przemysłowych. Nowe produkty wyróżniają się możliwością szybkiego, niezawodnego i beznarzędziowego podłączania, a także dużą wydajnością. Obecnie dostępne są trzy warianty 1-fazowych zasilaczy Base od 5-20A.

    Już wkrótce dostępna będzie pełna rodzina zasilaczy 1-fazowych, 40 A i zasilaczy 3-fazowych (wyposażonych w zestyk DC OK).

    Obecnie trwa promocja na zasilacze Base wraz z zabezpieczeniem ECB - sprawdź ceny

    Zamienniki dla zasilacza ECO

    WAGO nieustannie rozwija swoje portfolio, dostosowując je do rosnących wymagań rynku i najnowszych technologii. W związku z tym informujemy, że zasilacz Eco 787-734 (10 A) zostaje wycofany z oferty. W jego miejsce rekomendujemy nowoczesne zamienniki:

    Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem doradców technicznych, który chętnie pomoże w doborze najlepszego rozwiązania.

    CC100_Dali_2000x1125.jpg

    WAGO CC100 DALI – już dostępny!

    WAGO poszerza ofertę sterowników o nowy model CC100 DALI (751-9403) – kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie do sterowania pojedynczymi magistralami DALI. Urządzenie idealnie sprawdzi się w automatyce pomieszczeniowej oraz w komunikacji z oddalonymi liniami DALI.

    Najważniejsze cechy techniczne:

    • 8x DI, 4x DO, 2x AO

    • 2x RTD, 2x RJ45, 1x RS485

    • 1x interfejs DALI-2

    • wsparcie dla BACnet

    • możliwość komunikacji ze sterownikami klimakonwektorów oraz modułami sterowania rolet (SunblindBox – wkrótce)

    • wymagany zewnętrzny zasilacz DALI

    controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1125.jpg

    PFC100 różnice pomiędzy sterownikami generacji 1 i 2

    Ponieważ pojawiają się czasami problemy z doboroem sterowników PFC100 poniżej wymieniono kilka kluczowych różnic między urządzaniami pierwszej a drugiej generacji.

    Środowisko programistyczne:

    • PFC100g1 (-8100, -8101, -8102:tylko CODESYS

    • PFC100g2 (-8110, -8111, -8112): tylko Codesys 3.5

    Obsługa DRM (np. w celu uruchomienia BACnet lub protokołów telemetrycznych)

    • PFC100g1: NIE

    • PFC100g2: TAK

    Powyższe cechy należy uwzględniać przy doborze sprzętu.

    Device_Sphere__screen_2000x1125.jpg

    WAGO Device Sphere – jest już nowa wersja!

    WAGO udostępniło nową wersję oprogramowania Device Sphere 1.1.0, dostępnego w Download Center. To narzędzie umożliwia wygodne, zbiorcze zarządzanie wieloma sterownikami WAGO – teraz z jeszcze większymi możliwościami.

    W wersji 1.1.0 pojawiły się nowe funkcjonalności:

    • wsparcie dla FW29,

    • wyświetlanie logów diagnostycznych z monitorowanych urządzeń.

    Dodatkowo, do końca roku, Device Sphere można instalować bez konieczności zakupu licencji, co daje możliwość swobodnego testowania i wdrażania rozwiązania.

    Solution_builder__screen_2000x1125.jpg

    WAGO Solution Builder 2.3.2 w nowej wersji

    Z przyjemnością informujemy o premierze nowej wersji oprogramowania WAGO Solution Builder 2.3.2 – narzędzia do kompleksowego zarządzania sterownikami WAGO.

    W najnowszej wersji wprowadzono szereg usprawnień:

    • zwiększona wydajność działania,

    • poprawki znanych błędów,

    • wsparcie dla FW29,

    • nowa funkcja filtrowania sterowników.

    AW_Doziemienia_screen_2000x1125.jpg

    Nowe szkolenie e-learningowe - Moduł kontroli doziemień

    W Akademii WAGO pojawiło się nowe szkolenie e-learningowe "Moduł kontroli doziemień". Nasi klienci mają możliwość w łatwy sposób poznać kluczowe przypadki, przyczyny i konsekwencje doziemień. Dowiemy się także jakie są różnice między zwarciem, a doziemieniem oraz poznamy praktyczne sposoby przeciwdziałania zagrożeniom w układach sterowania oraz korzyści z użycia modułu kontroli doziemień.

    Konfigurator_PCB_color_screen_2000x1125.jpg

    Nowe możliwości konfigurowania złączek PCB w Smart Designer

    Ostatnia aktualizacja Smart Designera wprowadziła możliwość indywidualizacji złączek PCB z serii 2086. Teraz użytkownicy po kliknięciu odpowiedniego przycisku w pasku menu, za pomocą funkcji "Koloruj element", mogą zmieniać kolory przycisków. Przyciski są kolorowane podczas procesu produkcyjnego w technologii druku cyfrowego. Poza kolorem białym, klienci mają do dyspozycji 5 dodatkowych kolorów.

    Kolorowe przyciski były już wcześniej dostępne, ale w ograniczonym zakresie i tylko w ramach wykonań specjalnych pod specyficzne projekty klientów. Obecnie ta funkcjonalność jest łatwiej dostępna dla naszych użytkowników przy projektowaniu złączek w Smart Designerze.

    Mostki do mostkowania w nieskończoność

    W ofercie WAGO pojawiły się mostki do mostkowania w nieskończoność z 1 na 2 w kolorze niebieskim (2002-400/000-006) oraz czerwonym (2002-400/000-005). Szczególną uwagę warto zwrócić na wariant niebieski, który doskonale nadaje się do tworzenia szyny zbiorczej N na listwie zbudowanej ze złączek IEK. Mostki te są w pełni kompatybilne z serią TJS 2002/2202 oraz 2003/2203.