Newsy

Biuletyn techniczny 4/2025

  • 12/16/2025
  • W najnowszym biuletynie przeczytacie między innymi na temat nowych switchy przemysłowych ECO i złączek piętrowych TOPJOB®S. Prezentujemy też zmodyfikowane zestawy złączek sygnałowych, poszerzoną ofert złączek rozgałęźnych, a także broszurę o systemach zasilania DC oraz informacje na temat szkolenie Modbus RTU.

    Switch_ECO_116_2000x1125.jpg

    Nowe switche Ethernetowe serii ECO – niezawodne rozwiązania dla przemysłu

    W ofercie dostępne są nowe switche przemysłowe z serii ECO, idealne do rozbudowy małych i średnich sieci. Urządzenia wyposażone są w 16 portów i występują w dwóch wersjach 100BASE-TX i 1000BASE-TX.

    Switche ECO zapewniają prostą instalację dzięki wąskiej konstrukcji z adapterem na szynę DIN, wysoką odporność na wibracje i wstrząsy oraz funkcje ułatwiające uruchomienie, takie jak autonegocjacja i Auto MDI-X. Obsługa typu plug-and-play pozwala zaoszczędzić czas i koszty wdrożenia.

    Dodatkowe zalety:

    • Diody LED dla szybkiej diagnostyki

    • Możliwość podłączenia redundantnego zasilania

    • Konfigurowalny styk alarmowy (mikroprzełącznik DIP)

    Złączki piętrowe TOPJOB® S w nowych wariantach

    Nowe trzypiętrowe żółto-zielone złączki listwowe PE z serii 2000/2200 dopełniły ofertę złączek piętrowych WAGO w zakresie przewodów do 1 mm2 (1,5 mm2). Złączki występują w wersji z przyciskami lub z otworami montażowymi.

    Zestawy_zl_sygnalowe_2000x1125.jpg

    Nowe zestawy złączek sygnałowych

    Aby jeszcze bardziej ułatwić i usprawnić pracę z podłączaniem sygnałów, przygotowane zostały zestawy startowe zawierające wszystkie elementy niezbędne do budowy listwy zaciskowej dla 8 lub 16 sygnałów. W skład zestawów, oprócz odpowiedniej liczby złączek sygnałowych i złączki zasilającej, wchodzą wszystkie niezbędne akcesoria: mostki, ścianka końcowa, paski oznacznikowe i blokada końcowa na szynę montażową.

    Zlaczki_rozgalezne_2016-2216.jpg

    Poszerzamy ofertę złączek rozgałęźnych

    Rozwinęliśmy serie złączek 2016 i 2216 o nowe produkty do powielania potencjałów tzw. złączki rozgałęźne. To nowa złączka w ośmiu wariantach kolorystycznych, z przyciskami lub otworami montażowym.

    Zalety:

    • Dystrybucja potencjału w jednej obudowie - 1 x 16 (25) mm2 na wejściu, 6 x 4 (6) mm2 na wyjściu

    • Kompaktowa obudowa - zintegrowana ścianka końcowa

    • Oszczędność miejsca w szafie - tylko 12,8 mm szerokości

    • Kompatybilny ze złączkami listwowymi TOPJOB® S - możliwość łączenia ze złączkami z serii 2004/2204 i akcesoriami (mostki, oznaczniki)

    Nowa broszura "Systemy zasilania DC w automatyce"

    Z przyjemnością przedstawiamy nową broszurę dotyczącą systemów zasilania DC. Zachęca ona do zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych czterech wiodących rodzin zasilaczy: Pro 2, Eco 2, Base i Compact – wraz z wszystkimi nowymi UPSami, wyłącznikami elektronicznymi (ECB) i modułami redundancyjnymi. W broszurze nie tylko zaprezentowano koncepcję komplementarnego systemu zasilania DC firmy WAGO, ale także pokazano potężne korzyści wynikające z bezproblemowej interakcji poszczególnych produktów.

    Szkolenie_ModbusEasy_2000x1125.jpg

    Szkolenie z biblioteki Modbus RTU

    Przygotowaliśmy film prezentujący działanie biblioteki WagoAppModbusEasy w roli urządzenia Mastera RTU, komunikującego się z kilkoma identycznymi urządzeniami slave. Materiał pokazuje krok po kroku sposób wykorzystania biblioteki w rzeczywistych aplikacjach, co ułatwia konfigurację i integrację w projektach.

    Film szkoleniowy został opublikowany w Akademii WAGO. Zachęcamy o skorzystania.

    Aktualizacja programu Smart Script (wersja 4.9.5)

    Pod koniec października miała miejsce kolejna aktualizacja programu Smart Script. Wprowadzono sporo zmian, m.in. możliwość drukowania na wielu drukarkach w tym samym czasie, dodano szablony nowych materiałów oraz zintegrowano system informacji zwrotnej w celu ciągłego usprawniania programu. Szczegółowe informacje znajdziecie pod załączonym linkiem.