10 rzeczy, których zasilacze Pro 2 nie potrafią:

#1
NIE ROBI SELFIE, A WYSYŁA KOMPLETNE INFORMACJE O SOBIE!

  • Ciągła komunikacja poprzez sieć obiektową za pomocą montowanego zatrzaskowo modułu komunikacyjnego
  • Aktywna integracja zasilaczy z systemami sterowania lub alternatywnie do równoczesnej, bezpośredniej analizy pozwala na ciągłe monitorowanie aktualnego stanu obciążenia.

#2
NIE KĄPIE SIĘ W MLEKU, A JEST NIEZAWODNY OD -40 DO +70° C!

  • Zakres temperatury otoczenia od -40 do +70 C pozwala na stosowanie jednego rozwiązania w różnych warunkach pracy.
  • Ograniczenie obciążenia zaczyna się dopiero przy temperaturze powyżej 60°C i zapewnia prawie pełną moc wyjściową nawet przy 70°C.

#3
NIE ZAWIERA KWASÓW OMEGA-3, A PODOŁA KAŻDEMU WYZWANIU!

  • Dzięki wszechstronnym możliwościom konfiguracji można go łatwo i precyzyjnie dostosować do różnych warunków pracy.
  • Bardzo łatwa konfiguracja za pomocą oprogramowania – także podczas pracy

#4
ŚPIEWAĆ NIE UMIE, ZA TO KOMUNIKUJE SIĘ PO PROFINET, IO-LINK I MODBUS RTU!

  • Dostosowany do cyfryzacji w przemyśle dzięki modułowi komunikacyjnemu
  • Ciągła komunikacja poprzez standardowe protokoły pozwala zredukować nakłady na wdrożenie.
  • Dane z zasilacza Pro 2 mogą być zapisywane i analizowane dla optymalizacji zużycia energii.

#5
NIE JEST ROŚLINĄ, A REDUKUJE EMISJĘ CO2!

  • Wysoka wydajność – aż do 96,3% sprawności Pro 2 zapewnia redukcję kosztów zużycia energii, co ma pozytywny wpływ nie tylko na budżet, lecz także na środowisko.
  • Mniejsze wydzielanie ciepła redukuje zapotrzebowanie na chłodzenie szafy sterowniczej. Długa żywotność stosowanych komponentów to niższe koszty serwisowania w porównaniu z innymi zasilaczami.

#6
NIE ĆWICZY JOGI, A DOPASUJE SIĘ DO TWOICH POTRZEB!

 

  • Dzięki możliwości dowolnej konfiguracji zasilacz można dostosować niemal do każdej aplikacji.
  • Konfigurowalna funkcjonalność zabezpieczenia elektronicznego redukuje koszty oraz zapotrzebowanie na miejsce i zwiększa bezpieczeństwo.

#7
NIE SCHŁODZI DRINKA, ALE OBNIŻY TEMPERATURĘ W SZAFIE!

  • Sprawność nawet do 96,3 % zapewnia zmniejszenie strat mocy oraz zapotrzebowanie na chłodzenie szafy sterowniczej.

#8
NIE SPAKUJE WALIZKI, ALE ZROBI WIĘCEJ MIEJSCA W SZAFIE!

  • Przemyślana konstrukcja zasilacza Pro 2 pozwala na uzyskanie małych wymiarów urządzenia.
  • Zapewnia to oszczędność miejsca w szafie rozdzielczej i dopuszcza mniejsze odstępy od innych urządzeń.

#9
NIE POROZMAWIA O UCZUCIACH, ZA TO ROZUMIE SIĘ Z MODBUS RTU, IO-LINK I PROFINET!

 

  • Stały wgląd we wszystkie dane oraz parametry zasilania
  • Zwiększona dyspozycyjność instalacji dzięki konserwacji prewencyjnej

#10
NIE MA BRATA W AMERYCE, LECZ CYFROWEGO BLIŹNIAKA W INTERNECIE!

  • Od planowania poprzez instalację aż po długotrwałą eksploatację, zasilacz Power Pro 2 oszczędza jeszcze więcej czasu i pieniędzy, ponieważ może być zaplanowany, modyfikowany i obsługiwany jako „cyfrowy bliźniak”.
  • Wszystkie potrzebne dane są dostępne w formatach 2D/3D na specjalistycznych platformach internetowych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Odkryj inne zalety Pro 2, zasilacza o bezkompromisowej jakości WAGO.