Postępująca miniaturyzacja komponentów elektrycznych stanowi wyraźny trend rozwojowy. Coraz mniejsze urządzenia wymagają zastosowania zminiaturyzowanej techniki przyłączania do płytek drukowanych. Z myślą o takich rozwiązaniach opracowano wielowtyk do PCB MCS MICRO z dźwigniami. To wyjątkowo kompaktowy wielowtyk, który w rastrze jedynie 2,54 mm umożliwia beznarzędziowe podłączanie przewodów w zakresie przekrojów od 0,08 do 0,5 mm² (28 ... 20 AWG). Dzięki technice Push-in CAGE CLAMP® możliwy jest montaż wtykowy zarówno przewodów jednodrutowych, jak i linkowych z tulejką. Ponadto wielowtyk MCS MICRO z dźwigniami można łączyć z płytką drukowaną w dwóch płaszczyznach, poziomo lub pionowo.
Nowe produkty
Wielowtyki WAGO z dźwigniami do PCB – zaprojektowane z myślą o miniaturyzacji
Więcej informacji
Skontaktuj się z nami!
WAGO ELWAG sp. z o.o.
Centrala Spółki