[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produkty","name":"Produkty","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/moduly-interfejsowe","name":"Moduły interfejsowe","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/moduly-interfejsowe/poznaj-systemy-zasilania","name":"Systemy zasilania","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/moduly-interfejsowe/poznaj-systemy-zasilania/zasilacze","name":"Zasilacze","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/moduly-interfejsowe/poznaj-systemy-zasilania/zasilacze/zasilacze-pro2","name":"Zasilacze Pro 2","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/moduly-interfejsowe/poznaj-systemy-zasilania/zasilacze/zasilacze-pro2/zastosowanie-pro-2-automotive-usa","name":" Referencja Pro 2 ","linkClass":"active","categoryCode":null}]

Inteligentne zasilanie, profesjonalne wsparcie klienta

6 grudnia 2022

Zawsze powyżej oczekiwań

Szukając adekwatnego zamiennika dla wycofanego z produkcji urządzenia, najpierw przyglądamy się twardym faktom. Porównujemy dane techniczne, wymiary itp. Jeśli uda znaleźć się produkt, który ma podobne parametry, sprawę można uznać za zamkniętą. Jeśli jednak znajdziemy rozwiązanie, które nie tylko spełnia nasze oczekiwania, ale znacznie je przewyższa, a do tego sprzedawca zaoferuje nam profesjonalną obsługę i wsparcie, wówczas zaczyna się prawdziwa historia sukcesu.

Nawet w przemyśle motoryzacyjnym i u powiązanych z nim dostawców produkty są czasem wycofywane z produkcji. Zdarza się to mimo częstych modernizacji linii produkcyjnych, co powoduje konieczność znalezienia w krótkim czasie odpowiedniego zamiennika. Tak właśnie stało się na środkowym zachodzie USA, gdzie duży dostawca chciał wymienić ponad trzydzieści zasilaczy 24 V bez podejmowania szeroko zakrojonych działań restrukturyzacyjnych. Jednym z najważniejszych kryteriów było to, że nowy zasilacz nie mógł być większy od tego, który miał być zastąpiony. w przeciwnym razie konieczne byłoby całkowite przeprojektowanie ponad dwóch tuzinów szaf sterowniczych. Międzynarodowe poszukiwania wykazały, że na całym świecie nadają się do tego tylko trzy urządzenia, w tym zasilacz Pro 2 od WAGO. „Znałem już tego klienta i ucieszyłem się, że znaleźliśmy się na tej krótkiej liście ze względu na kompaktowe wymiary naszego zasilacza“ – wspomina Bradley Sedoris, regionalny kierownik sprzedaży w WAGO USA „Kiedy potem powiedziano, że nasz zasilacz Pro 2, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych urządzeń, przeszedł bezbłędnie wszystkie testy, wtedy naprawdę zaczęła się moja praca“. Jak wszyscy inni pracownicy działu sprzedaży WAGO, Bradley Sedoris pracuje bardzo blisko z klientami, zna ich procesy i wie, z jakimi wyzwaniami mierzą się na co dzień.

Egzamin na szóstkę z plusem

Dla klienta kluczowe znaczenie miała nie tylko niezawodność i wysoka dostępność produktu, ale przede wszystkim zapewnienie maksymalnie krótkich czasów rewizji. „W przemyśle motoryzacyjnym ludzie bardzo niechętnie eksperymentują", wyjaśnia Sedoris, „Komponenty muszą niezawodnie spełniać swoje zadanie i powinny być jak najprostsze w integracji". Właśnie to był w stanie zaoferować zasilacz Pro 2. Już podczas pierwszego testowego uruchomienia wszystkie odbiorniki – od sterownika PLC, przez czujniki i urządzenia I/O, aż po ekrany dotykowe i systemy RFID w obszarze prasy do blachy – były niezawodnie zasilane. Tam, gdzie pozostali dwaj kandydaci zawiedli, urządzenie WAGO doskonale zdało egzamin. Nawet podczas szczytów obciążenia wszystkie odbiorniki uruchomiły się niezawodnie dzięki funkcji PowerBoost, ponieważ zasilacz może zapewnić do 150% mocy wyjściowej przez okres do pięciu sekund.

Ze względu na duży zakres temperatury pracy (nawet do +70°C) oraz wysoką odporność na wibracje urządzenie idealnie nadaje się do zastosowania w maszynach do wykrawania i formowania blach oraz w urządzeniach spawalniczych. Zasilacz 24 V zrobił również pozytywne wrażenie, jeśli chodzi o kwestię integracji. Dzięki przyciskom funkcyjnym i oprogramowaniu konfiguracyjnemu jego instalacja przebiegła bardzo szybko.

{"container":false,"catalogVersion":"pl-wagoContentCatalog/Online","type":"Zitat Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBFWDRHIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000EX4G","modifiedtime":"2026-02-13T17:29:56+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-192198_technical-report-application-report_#25-b-sedoris_wago-usa_2_2000x2000.jpg","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-192198-technical-report-application-report-25-b-sedoris-wago-usa-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTY2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnd1pDOHhNekV3T1RnME9ERXhNekU0TWk4eU1EQXdYMDFOTFRFNU1qRTVPRjkwWldOb2JtbGpZV3d0Y21Wd2IzSjBMV0Z3Y0d4cFkyRjBhVzl1TFhKbGNHOXlkRjhqTWpVdFlpMXpaV1J2Y21selgzZGhaMjh0ZFhOaFh6SmZNakF3TUhneU1EQXdMbXB3Wnd8MWE2MzE5MDM2NmIyNjhlMWQ4OWNhYTA5YmNiYzZkNGY4N2VkMWNiZDUyZTE5ODUyYjI5YjY1ODA1NjBmNGIyNg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-192198-technical-report-application-report-25-b-sedoris-wago-usa-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDI3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJnd05pOHhNekV3T1RnME9EY3dNekF3Tmk4eE5qQXdYMDFOTFRFNU1qRTVPRjkwWldOb2JtbGpZV3d0Y21Wd2IzSjBMV0Z3Y0d4cFkyRjBhVzl1TFhKbGNHOXlkRjhqTWpVdFlpMXpaV1J2Y21selgzZGhaMjh0ZFhOaFh6SmZNakF3TUhneU1EQXdMbXB3Wnd8YzVhY2ZlNTliYWJjMmVhMzQ1YzVhNjhlZTQ0NDc0ZWE1MWJiZGFkZDgwODNmYjQ4ZDMwYTk5ZDkxZDMzYmNjOA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-192198-technical-report-application-report-25-b-sedoris-wago-usa-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM3NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnd09TOHhNekV3T1RnME9ESTBOREkxTkM4eE1qZ3dYMDFOTFRFNU1qRTVPRjkwWldOb2JtbGpZV3d0Y21Wd2IzSjBMV0Z3Y0d4cFkyRjBhVzl1TFhKbGNHOXlkRjhqTWpVdFlpMXpaV1J2Y21selgzZGhaMjh0ZFhOaFh6SmZNakF3TUhneU1EQXdMbXB3Wnd8ZDU4YzhmMjY3OTY0N2VhM2U2M2RmZTViNzA0N2U5YTcxMzZkYTY2MGExNmExOGQ0NmRkYjhjMDVjYjJjMWI1Zg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-192198-technical-report-application-report-25-b-sedoris-wago-usa-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA5ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnd05pOHhNekV3T1RnME9ETXdPVGM1TUM4eE1ESTBYMDFOTFRFNU1qRTVPRjkwWldOb2JtbGpZV3d0Y21Wd2IzSjBMV0Z3Y0d4cFkyRjBhVzl1TFhKbGNHOXlkRjhqTWpVdFlpMXpaV1J2Y21selgzZGhaMjh0ZFhOaFh6SmZNakF3TUhneU1EQXdMbXB3Wnd8MjE0ODI4M2JlNmU1MzIzNjkyODdiNTUwYjk1Mjc3N2ZhODYxMDcyNzc2MmFmNDUxMDg4ZTU3N2JhYzE3ZWYyZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-192198-technical-report-application-report-25-b-sedoris-wago-usa-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzM5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd3TlM4eE16RXdPVGcwT0RNM05UTXlOaTgzTmpoZlRVMHRNVGt5TVRrNFgzUmxZMmh1YVdOaGJDMXlaWEJ2Y25RdFlYQndiR2xqWVhScGIyNHRjbVZ3YjNKMFh5TXlOUzFpTFhObFpHOXlhWE5mZDJGbmJ5MTFjMkZmTWw4eU1EQXdlREl3TURBdWFuQm58NmEyMjFhYmNhOGU1ZDkzOGE0MjAwNTJhYTc5NGM4M2U0MmYxYThlNmIyNzNmMzkyMzg3NTY1NzNlZjY4NzRkYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-192198-technical-report-application-report-25-b-sedoris-wago-usa-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd3TWk4eE16RXdPVGcwT0RRME1EZzJNaTgwT0RCZlRVMHRNVGt5TVRrNFgzUmxZMmh1YVdOaGJDMXlaWEJ2Y25RdFlYQndiR2xqWVhScGIyNHRjbVZ3YjNKMFh5TXlOUzFpTFhObFpHOXlhWE5mZDJGbmJ5MTFjMkZmTWw4eU1EQXdlREl3TURBdWFuQm58YzA0M2VkODMxNmYwZWIwMWNmODMzMzczMDM0ZDM0MzdhNmNjMjA3ZDA3MmZhODFlYTAxYzZiMWQ0ZWVlODVlMw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-192198-technical-report-application-report-25-b-sedoris-wago-usa-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZ3dNeTh4TXpFd09UZzBPRFl6TnpRM01DOHlNREJmVFUwdE1Ua3lNVGs0WDNSbFkyaHVhV05oYkMxeVpYQnZjblF0WVhCd2JHbGpZWFJwYjI0dGNtVndiM0owWHlNeU5TMWlMWE5sWkc5eWFYTmZkMkZuYnkxMWMyRmZNbDh5TURBd2VESXdNREF1YW5CbnxiN2EwMjdkYzU4NTI1MDdlYTVmMTdjYzUyOGRmYzM2YTUyYTZiMTcxYzYyZjNjOGY1Y2FhYWI5OGQwOTUxZDg1","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1771003796028,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRFlDUyIsImNhdGFsb2dJZCI6InBsLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote1","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2022-12-06T06:45:42+0000","actions":[],"parents":[]}