Wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba pomiaru i analizy prądów o dużych wartościach, zaleca się stosowanie przekładników prądowych WAGO. Odgałęźniki potencjałowe umożliwiają także tworzenie komfortowych i bezpiecznych odejść dla pomiaru napięcia w istniejących instalacjach.
Korzyści:
Przegląd produktów
Całe rozwiązanie od jednego dostawcy
Przekładniki prądowe i liczniki energii (MID) WAGO
Portfolio WAGO w zakresie techniki pomiaru prądu i energii uzupełniono o przewlekane przekładniki prądowe do celów rozliczeniowych. W połączeniu z nowymi licznikami energii WAGO (MID) stanowią one optymalne i kompletne rozwiązanie. Specjalny adapter umożliwia prosty i tani montaż. Dzięki różnym możliwościom montażu użytkownik może swobodnie planować cały układ. Nowe przewlekane przekładniki prądowe są wykorzystywane w aplikacjach, w których nie można bezpośrednio mierzyć prądu dużych odbiorników. Są to na przykład pomiary zużycia energii w wynajmowanych maszynach produkcyjnych lub indywidualne rozliczanie zużycia energii poszczególnych najemców w rozproszonych nieruchomościach.
Korzyści:
Cewki Rogowskiego z serii 855 to zamknięte cewki powietrzne z podzielnym korpusem oraz niemagnetycznym rdzeniem, służące do przetwarzania prądu przemiennego.
Korzyści:
Korzyści:
Korzyści:
Korzyści:
Odgałęźniki potencjałowe z serii 855 umożliwiają tworzenie komfortowych i bezpiecznych odejść dla pomiaru napięcia w instalacjach. Styk wytworzony przez zacisk nacinający izolację zapewnia pewne odejście napięcia pomiarowego.
Korzyści:
Korzyści:
Adapter pomiarowy prądu i napięcia jest połączeniem przekładnika prądowego oraz odgałęźnika potencjałowego i można go łatwo zamontować w otworze mostka silnoprądowej złączki przelotowej 95 mm2 (285-195).
Korzyści:
Przetworniki pomiarowe prądu, napięcia i mocy
Paleta produktów obejmuje nie tylko przetworniki pomiarowe prądu i napięcia odczytujące wartości napięć, prądów stałych i przemiennych, ale również przetwornik pomiarowy mocy, który mierzy równocześnie prąd i napięcie, przelicza te wartości na moc i udostępnia jako znormalizowany sygnał analogowy. Przetwornik pomiarowy do cewek Rogowskiego jest rozwiązaniem, które umożliwia wygodną rozbudowę już istniejącego układu. W tym przypadku nie ma konieczności przerywania obwodu prądowego. Nowy 3-fazowy moduł pomiaru mocy umożliwia pomiar istotnych parametrów w trójfazowej sieci zasilania, takich jak napięcie, prąd, moc i wyższe harmoniczne bezpośrednio w szafie sterowniczej.
Korzyści::
Kontrola oświetlenia przy pomocy przetwornika pomiarowego prądu (2857-550)
3-fazowy kompaktowy miernik mocy
Kompaktowe mierniki mocy w obudowie modułowej idealnie nadają się do pomiaru prądów i napięć w trójfazowych sieciach zasilających oddalonych od systemu sterowania. Wielkości mierzone, takie jak moc czynna, pozorna i bierna, zużycie energii, współczynnik mocy, kąt przesunięcia fazowego oraz częstotliwość mogą być odczytywane poprzez interfejs Modbus. Dwa zintegrowane gniazda RJ-45 umożliwiają łatwe połączenie z maksymalnie 32 urządzeniami.
Korzyści:
Pomiar mocy 3-fazowym kompaktowym miernikiem mocy (2857-570/024-001)
Odkryj produkty WAGO
Sprawdź ofertę WAGO w zakresie przekładników prądowych i odejść napięciowych.
Rozwiązania WAGO do monitorowania i redukcji zużycia energii
Konfekcjonowane bloki zaciskowe do łatwego podłączania i zwierania przekładników prądowych, do 3-fazowych modułów pomiaru mocy.
Proste rozwiązania do zwierania przekładników prądowych niepołączonych bezpośrednio z odbiornikiem, dostępne również dla układów 3-fazowych.
To może Cię zainteresować
Powiązane tematy i produkty
Zarządzanie energią
Oszczędność energii przynosi korzyści i środowisku, i firmie. Odpowiednia analiza i właściwe działania mogą przynieść długotrwałe korzyści. WAGO wspiera swoich klientów w zakresie efektywnego zarządzania energią.
Odczyt danych pomiarowych jest dla firmy Georg + Otto Friedrich podstawowym warunkiem oszczędności energii. Niebagatelną rolę odgrywa tu system zarządzania energią WAGO.