Większa wygoda przy konfiguracji i monitorowaniu
Nowe przetworniki pomiarowe temperatury JUMPFLEX® do czujników RTD, potencjometrów, rezystorów i termopar oprócz wyjścia analogowego lub interfejsu RS-485 wyposażone są dodatkowo w wyjście przekaźnikowe i dwustanowe. Urządzenia te służą do sygnalizowania i monitorowania stanu sygnałów o maksymalnie dwóch progach załączenia.
Przetworniki pomiarowe temperatury można konfigurować dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu do konfiguracji interfejsów, aplikacjom na urządzenia mobilne JUMPFLEX®-ToGo, lub nakładanemu wyświetlaczowi. Wyświetlacz ten pokazuje wartości procesowe i umożliwia intuicyjną, szybką konfigurację. Pozwala on także na przeprowadzenie symulacji reakcji wejść i wyjść. Jest to przydatne, na przykład przy rozruchu nowych instalacji, gdy obwód wejściowy nie jest jeszcze gotowy, a wyjściowy powinien już zostać przetestowany. Ponadto można skopiować konfigurację jednego urządzenia na inne, co znacznie oszczędza czas i koszty.
Najważniejsze zalety przetworników pomiarowych temperatury JUMPFLEX® RTD/TC:
zintegrowany przekaźnik, dwustanowe wyjście pomiarowe, analogowe wyjście pomiarowe, oraz interfejs szeregowy RS-485 Takie wyposażenie zapewnia szeroki obszar zastosowań.
możliwość mostkowania napięcia zasilającego, dzięki takim samym kształtom obudowy wszystkich przetworników pomiarowych i separacyjnych ze wzmocnieniem (seria 857 i 2857)
możliwość opisu dzięki paskom oznacznikowym lub systemowi oznaczania WMB