Cyberbezpieczeństwo bezpośrednio w switchu
852-1322
852-1328
Nowy, przemysłowy switch zarządzalny ze zintegrowaną funkcją szyfrowania
Cyberbezpieczeństwo w automatyce budynkowej to dziś gorący temat. Dzięki nowym przemysłowym switchom zarządzalnym WAGO, użytkownicy mogą łatwo zwiększyć bezpieczeństwo swoich aplikacji w automatyce budynkowej.
Ta innowacja łączy funkcje cyberbezpieczeństwa: pakiety danych są szyfrowane 128 bitami na dwóch portach. Oznacza to, że bezpieczną transmisję danych w sieci można rozbudować – niezależnie od stosowanego protokołu i bez wprowadzania zmian w aplikacji.
Szyfrowanie spełnia standard IEEE 802.1AE (IEEE MAC Security Standard); zapewnia to integralność danych i uwierzytelnienie nadawcy przy zachowaniu wysokiej przepustowości. Uwierzytelnianie innych uczestników w sieci jest opcjonalnie możliwe dla poszczególnych portów, zgodnie z IEEE 802.1X, przy wykorzystaniu serwera RADIUS.
Ze względu na małe wymiary (45 x 90 x 110 mm) nowe 8-portowe switche gigabitowe można łatwo zmieścić w szafie sterowniczej.
Dwa porty na switchu umożliwiają szyfrowaną transmisję danych. Do bezpiecznej komunikacji stosowany jest przemysłowy switch zarządzalny (852-1328) z modułami SFP. Umożliwia to bezpieczne łączenie odległych obiektów za pomocą światłowodów.
Konfiguracja i diagnostyka przemysłowych switchy zarządzalnych odbywa się również bezpiecznie, poprzez przeglądarkę internetową lub SNMPv3
Korzyści:
Przemysłowe switche zarządzalne z szyfrowaniem sprzętowym (Mac Security)
Bezpieczna transmisja danych w istniejących sieciach
Uwierzytelnienie w sieci