Produkty

Różnorodność wariantów złącz i złączek do PCB

  • 19.04.2021
  • Korzyści:

    • Idealne do oprzewodowania kompaktowych urządzeń

    • Zacisk Push-in CAGE CLAMP® umożliwia montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką o przekrojach od 0,2 do 1,5 mm2

    • Dostępne w wariantach SMD i THR



    Złączki i złącza do płytek drukowanych (PCB) z przyciskiem wyróżniają się niewielkimi gabarytami i bogactwem wariantów.


    Łatwa obsługa i wszechstronność zastosowań – a to wszystko przy niewielkich wymiarach! Tym właśnie charakteryzuje się nowa złączka WAGO do PCB z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® i przyciskiem, z serii 2086.


    Złączka ta umożliwia prosty, beznarzędziowy montaż przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką o przekroju od 0,2 mm2 do 1,5 mm2. Przewody można podłączać prostopadle lub równolegle względem płytki drukowanej, a przycisk obsługiwany jest zgodnie z kierunkiem podłączania przewodu.


    Złączki oferowane są z pinami ułożonymi dwurzędowo lub naprzemiennie w rastrach 3,5 oraz 5 mm, co daje możliwość różnorodnych zastosowań. Mogą być wykorzystane zarówno w układach sterujących automatyki pomieszczeniowej dla systemów HVAC, jak również jako złącza do podłączania urządzeń elektronicznych. Złączki do PCB z serii 2086 pozwalają bowiem realizować automatyczny montaż komponentów w technologii THR oraz SMD.


    Dostawa w opakowaniu „tape and reel” umożliwia zautomatyzowany montaż w procesie SMT. W ten sposób złączka do PCB z serii 2086 umożliwia producentom podzespołów elektronicznych tworzenie różnorodnych rozwiązań.