Wygodne dostosowywanie modeli informacyjnych
2759-2233/0211-1000
2759-2236/0211-1000
Nowy Mapping Editor OPC UA dla sterowników z rodziny PFC, sterowników Edge i paneli CONTROL
Mapping Editor OPC UA dla sterowników WAGO opartych na systemie Linux® pozwala użytkownikom na jeszcze bardziej elastyczne wykorzystanie zalet komunikacji OPC UA.
Aby spełnić wymagania różnych branż, w których występują podobne produkty i maszyny, zdefiniowano tzw. specyfikacje towarzyszące. Specyfikacje te opisują głównie modele informacyjne. Nowe oprogramowanie Mapping Editor pozwala na zmianę modelu informacyjnego, według którego serwer OPC UA WAGO udostępnia dane. Dzięki temu możliwe jest mapowanie danych do dowolnego modelu. Dzięki temu można również łatwo wdrożyć komunikację OPC UA dla różnych aplikacji i wymagań eksploatacyjnych. Możliwe jest również dostosowanie do specyficznych potrzeb klienta, które nie odpowiadają konkretnym specyfikacjom.
W celu załadowania modelu informacyjnego do sterownika, konieczne jest posiadanie na urządzeniu licencji serwera WAGO OPC UA „Extended”. Mapping Editor służący do dostosowywania modelu informacyjnego jest bezpłatny.
Planowana dostępność - 3. kwartał 2021 r.
Korzyści:
Wdrożenie komunikacji OPC UA dla różnych wymagań
- Elastyczne dostosowanie aplikacji automatyzacji do modeli informacyjnych
Odwzorowany model informacyjny jest zintegrowany ze sterownikami