Dostęp do WAGO

Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

Zarejestruj się teraz!
produktneuheiten_2000x1125.jpg

Nowości produktowe

Bogata oferta produktów pozwala znaleźć optymalne i efektywne rozwiązanie dla każdej aplikacji. Tutaj prezentujemy nowości produktowe do licznych zastosowań dzisiaj i w przyszłości

Nowości

Poznaj nowe produkty

Najważniejsze informacje z zakresu techniki łączeniowej, automatyki i modułów interfejsowych

Dla Ciebie od WAGO

Nowe produkty z zakresu automatyki, techniki łączeniowej i modułów interfejsowych oraz rozwiązania dla cyfryzacji

Nowości

WAGO Connectivity Portal:
Bezpieczny transfer danych i dostęp niezależny od lokalizacji przez OpenVPN

WAGO Connectivity Portal oferuje wydajną infrastrukturę dla coraz liczniejszych aplikacji Przemysłu 4.0. Nową usługę opracowano dla zapewnienia łatwego i szybkiego transferu danych przez Internet. Konsekwentne wykorzystanie technologii OpenVPN zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Nowości

Plug-in przekształca sterownik WAGO w urządzenie IoT

Dzięki prostemu rozszerzeniu oprogramowania o obsługę MQTT, każdy sterownik PFC WAGO staje się sterownikiem IoT gotowym do przetwarzania w chmurze – IT i automatyka stają się jednością.

Nowości

Więcej mocy na płytce drukowanej: złączki do płytek drukowanych dla energoelektroniki

Większa moc wcale nie oznacza większych gabarytów: aplikacje silnoprądowe można teraz realizować także dzięki zastosowaniu złączek do płytek drukowanych z naszego nowego portfolio dla energoelektroniki.

Nowości

Maksymalna oszczędność miejsca przy dużej dokładności pomiaru

Nowe kompaktowe cewki Rogowskiego z serii 855: wyróżniają je wymiary, oraz wysoka precyzja pomiarów w klasie dokładności 1, zgodnie z EN 61869.

Nowości

Więcej energii na obiekcie

Z szafy sterowniczej prosto na obiekt: nowy zasilacz EPSITRON® IP67 Power, dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji i wysokiemu stopniowi ochrony, może dostarczać energię dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

Nowości

Większa wygoda przy konfiguracji i monitorowaniu

Nowe przetworniki pomiarowe temperatury JUMPFLEX® do czujników RTD, potencjometrów, rezystorów i termopar oprócz wyjścia analogowego lub interfejsu RS-485 wyposażone są dodatkowo w wyjście przekaźnikowe i dwustanowe. Urządzenia te służą do sygnalizowania i monitorowania stanu sygnałów o maksymalnie dwóch progach załączenia.

Obsługa Klienta

Pn.-Pt. 8:00-16:00

Inne usługi:

Twój koszyk

Dodane do koszyka
Do koszyka Zamów ofertę Kontynuuj zakupy

Na pewno?

Dodaj produkty

Wpisz dokładny numer artykułu (np. 2002-1201) i potwierdź klawiszem „Enter“. Do nawigacji między kolumnami wykorzystaj klawisz „Tab“.
Zamawiana ilość: maks. {0}
szt./opak. (opak. jedn.): szt.
Proszę czekać...
Zmień kraj

Opuszczasz aktualnie wybraną stronę internetową kraju i zostaniesz wylogowany. Twoje konto użytkownika dotyczy tylko jednego kraju. Twoja nowo wybrana strona internetowa kraju ma inne kontakty i może mieć inną treść i funkcje.

Importuj zamówienie do CSV

Podczas importowania listy zamówień należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  • Tylko pliki CSV lub TXT
  • Jedna pozycja na wiersz
  • podział pola: przecinek (,) lub średnik

Skopiuj i dodaj zamówienie

Skopiuj zamówienie do pola wprawadzania danych. Należy przy tym pamiętać:
  • Jedna pozycja na wiersz
  • podział pola: przecinek (,) lub średnik

Skopiuj listę

Wprowadź unikatową nazwę dla nowej listy oglądania. Następnie wszystkie odnotowane produkty, pliki do pobrania i strony są kopiowane do nowej listy oglądania.