Dostęp do WAGO

Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

Zarejestruj się teraz!
produktneuheiten_2000x1125.jpg

Nowości produktowe

Bogata oferta produktów pozwala znaleźć optymalne i efektywne rozwiązanie dla każdej aplikacji. Tutaj prezentujemy nowości produktowe do licznych zastosowań dzisiaj i w przyszłości

Nowości

Poznaj nowe produkty

Najważniejsze informacje z zakresu techniki łączeniowej, automatyki i modułów interfejsowych

Dla Ciebie od WAGO

Nowe produkty z zakresu automatyki, techniki łączeniowej i modułów interfejsowych oraz rozwiązania dla cyfryzacji

Nowości

WAGO Connectivity Portal:
Bezpieczny transfer danych i dostęp niezależny od lokalizacji przez OpenVPN

WAGO Connectivity Portal oferuje wydajną infrastrukturę dla coraz liczniejszych aplikacji Przemysłu 4.0. Nową usługę opracowano dla zapewnienia łatwego i szybkiego transferu danych przez Internet. Konsekwentne wykorzystanie technologii OpenVPN zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Nowości

Plug-in przekształca sterownik WAGO w urządzenie IoT

Dzięki prostemu rozszerzeniu oprogramowania o obsługę MQTT, każdy sterownik PFC WAGO staje się sterownikiem IoT gotowym do przetwarzania w chmurze – IT i automatyka stają się jednością.

Nowości

Więcej mocy na płytce drukowanej: złączki do płytek drukowanych dla energoelektroniki

Większa moc wcale nie oznacza większych gabarytów: aplikacje silnoprądowe można teraz realizować także dzięki zastosowaniu złączek do płytek drukowanych z naszego nowego portfolio dla energoelektroniki.

Nowości

Maksymalna oszczędność miejsca przy dużej dokładności pomiaru

Nowe kompaktowe cewki Rogowskiego z serii 855: wyróżniają je wymiary, oraz wysoka precyzja pomiarów w klasie dokładności 1, zgodnie z EN 61869.

Nowości

Więcej energii na obiekcie

Z szafy sterowniczej prosto na obiekt: nowy zasilacz EPSITRON® IP67 Power, dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji i wysokiemu stopniowi ochrony, może dostarczać energię dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

Nowości

Większa wygoda przy konfiguracji i monitorowaniu

Nowe przetworniki pomiarowe temperatury JUMPFLEX® do czujników RTD, potencjometrów, rezystorów i termopar oprócz wyjścia analogowego lub interfejsu RS-485 wyposażone są dodatkowo w wyjście przekaźnikowe i dwustanowe. Urządzenia te służą do sygnalizowania i monitorowania stanu sygnałów o maksymalnie dwóch progach załączenia.

Obsługa Klienta

Pn.-Pt. 8:00-16:00

Inne usługi: