Dostęp do WAGO

Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

Zarejestruj się teraz!
produktneuheiten_2000x1125.jpg

Nowości produktowe

Bogata oferta produktów pozwala znaleźć optymalne i efektywne rozwiązanie dla każdej aplikacji. Tutaj prezentujemy nowości produktowe do licznych zastosowań dzisiaj i w przyszłości

Nowości

Poznaj nowe produkty

Najważniejsze informacje z zakresu techniki łączeniowej, automatyki i modułów interfejsowych

Dla Ciebie od WAGO

Nowe produkty z zakresu automatyki, techniki łączeniowej i modułów interfejsowych oraz rozwiązania dla cyfryzacji

Nowości

Plug-in przekształca sterownik WAGO w urządzenie IoT

Dzięki prostemu rozszerzeniu oprogramowania o obsługę MQTT, każdy sterownik PFC WAGO staje się sterownikiem IoT gotowym do przetwarzania w chmurze – IT i automatyka stają się jednością.

Nowości

Więcej mocy na płytce drukowanej: złączki do płytek drukowanych dla energoelektroniki

Większa moc wcale nie oznacza większych gabarytów: aplikacje silnoprądowe można teraz realizować także dzięki zastosowaniu złączek do płytek drukowanych z naszego nowego portfolio dla energoelektroniki.

Nowości

Maksymalna oszczędność miejsca przy dużej dokładności pomiaru

Nowe kompaktowe cewki Rogowskiego z serii 855: wyróżniają je wymiary, oraz wysoka precyzja pomiarów w klasie dokładności 1, zgodnie z EN 61869.

Nowości

Więcej energii na obiekcie

Z szafy sterowniczej prosto na obiekt: nowy zasilacz EPSITRON® IP67 Power, dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji i wysokiemu stopniowi ochrony, może dostarczać energię dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

Nowości

Większa wygoda przy konfiguracji i monitorowaniu

Nowe przetworniki pomiarowe temperatury JUMPFLEX® do czujników RTD, potencjometrów, rezystorów i termopar oprócz wyjścia analogowego lub interfejsu RS-485 wyposażone są dodatkowo w wyjście przekaźnikowe i dwustanowe. Urządzenia te służą do sygnalizowania i monitorowania stanu sygnałów o maksymalnie dwóch progach załączenia.

Nowości

Większe bezpieczeństwo dzięki uchwytowi montażowemu: silnoprądowe złączki listwowe POWER CAGE CLAMP 50 i 95 mm²

Nowe złączki do przewodów 50 mm² i 95 mm² z uchwytem montażowym do montażu na szynie lub bezpośrednio na płycie.

Obsługa Klienta

Pn.-Pt. 8:00-16:00

Inne usługi:

Twój koszyk

Dodane do koszyka
Do koszyka Request offer. Kontynuuj zakupy

Are you sure?

Dodaj produkty

Wpisz dokładny numer artykułu (np. 2002-1201) i potwierdź klawiszem „Enter“. Do nawigacji między kolumnami wykorzystaj klawisz „Tab“.
Zamawiana ilość: maks. {0}
szt./opak. (opak. jedn.): szt.
Proszę czekać...

orderlist with csv import

Import your order list file in the following format:
  • CSV files only
  • [article number] separator [set]
  • One item per line

Add from orderlist

Copy your order list to the text box in the following format:
  • [article number] separator [quantity]
  • One item per line
Change Country

You are leaving the currently selected country website and will be logged out. Your user account only applies to one country. Your newly selected country website has other contacts and may have different content and functions.

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.