Prawa przysługujące Państwu na mocy europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego chcemy zapewnić Państwu prosty sposób realizacji praw wynikających z europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO, Rozporządzenie UE 2016/679). Wskazane poniżej przepisy prawa określają podstawę przetwarzania danych osobowych w danym procesie, o ile proces ten obejmuje przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:
WAGO ELWAG Sp. z o. o.
ul. Piękna 58a
50-506 Wrocław
Telefon: 71 360 29 70
Faks: 71 360 29 99

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych w naszej organizacji. Nasi pracownicy oraz podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie (tj. firmy świadczące usługi) są umownie zobowiązane do zachowania poufności, przestrzegania wymogów bezpieczeństwa IT i ochrony informacji oraz obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Prawa do dostępu, sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych (prawa osób, których dane dotyczą)

Mogą Państwo bez podania przyczyny zażądać udzielenia bezpłatnej informacji, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jak również dodatkowych informacji dot. przetwarzania danych.
W myśl postanowień art. 16 oraz art. 17 RODO przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych oraz prawo do usunięcia zapisanych u nas danych (zwane także prawem do bycia zapomnianym).
Usunięcie danych osobowych następuje, jeśli zgłoszą Państwo takie żądanie w formie pisemnej lub dokumentowej, o ile ich dalsze przechowywanie nie jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
Ponadto mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych oraz w przypadkach określonych przepisami prawa, zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia ich przetwarzania, m. in. jeśli przetwarzane przez nas dane osobowe nie są prawidłowe.
Mają Państwo również prawo, zgodnie z art. 20 RODO, do przenoszenia danych, jeżeli jako podstawę przetwarzania danych wskazaną w niniejszej informacji jest art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Korzystając z prawa do przeniesienia danych mają Państwo prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przekazane przez jednego administratora danych do innego administratora, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wówczas nie będziemy mogli już przetwarzać danych na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przykładowo mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera bezpośrednio za pomocą odpowiedniego linku do rezygnacji z subskrypcji.